Danfoss logo
KPU Pressure switch (dual, flare, auto / auto)

Presostat, KPU16W

060-5251

Regul. levé strany [bar] Pe: -0.2 - 7.5, Regul. pravé strany [bar]Pe: 8 - 42, Dif. levá strana [bar] [bar]: 0.7 - 4, Dif. pravá strana [bar]: 4, Funkce kontaktů: SPDT+SPST(NO), Reset levá: Auto, Reset pravá: Auto

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application noteNot applicable for liquid line
Certifikace ULYes
Chladiva bez obsahu olejeR134aR513AR515B
Chladiva schválená ULR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Chladivo (Chladiva)R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. pravá strana [bar]4.0 bar
Diference levá strana [bar] [Max]4.00 bar
Diference levá strana [bar] [Min]0.70 bar
Diference levá strana [psi] [Max]60.0 psi
Diference levá strana [psi] [Min]10.0 psi
Diference pravá strana [psi]60.0 psi
Elektrické připojeníOtvor
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolace: 400 VStupeň znečištění: 3Jmenovité impulzní napětí: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vlastnosti spojůOhebný kabel, ochranné kroužky: 0,5-1,5 mm2Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,7-2,5 mm2Plný/spletený: 0,75-2,5 mm2
Formát baleníMulti balení
Funkce kontaktůSPDT+SPST(NO)
Hodnoceníkrytí IPIP30
Jméno souboru schválení ULE31024
KategorieIV
Kompatibilita mazivAplikace bez oleje
KontaktyDC = 12 W funkce pilotu144 A, 240 V AC24 A, 240 V acFLA=24 A, 120 V acLRA = 144 A, 120 V ac
Krytí Nema (~)1
Material DescriptionKPU16W Pressure Switch M/14
Max. pracovní tlak, levá strana [psig] Pe250 psig
Množství na formát balení14 pc
MWP [psig] Pe675.0 psig
MWP levá strana[bar] Pe17.0 bar
MWP pravá strana [bar] Pe46.5 bar
Název produktuPresostat
Označení CEYes
Popis produktuDvojitá regulace tlaku
Připojovací rozměr elektrického připojení⅞ in
Připomínky k elektrickým konektorůmfor ½ in male pipe thread
Příslušenství produktuPříslušenství spínače
Vlastnosti
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaSpínače a termostaty
Prostř. Teplota Poznámka80 °C/176 °F for max 120 min
Prvek snímání tlakuVlnovec
Regulace - levá strana [bar] Pe [Max]7.50 bar
Regulace - levá strana [bar] Pe [Min]-0.20 bar
Regulace - levá strana [psig] Pe [Max]108.00 psig
Regulace - levá strana [psig] Pe [Min]-3.00 psig
Regulace - levá strana Pe6 inHg - 108 psig
Regulace - pravá strana [bar] Pe [Max]42.0 bar
Regulace - pravá strana [bar] Pe [Min]8.0 bar
Regulace - pravá strana [psig] Pe [Max]600.0 psig
Regulace - pravá strana [psig] Pe [Min]100.0 psig
Reset leváAuto
Reset praváAuto
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]50 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]122 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníCELVDPEDRoHSUAc UL us UL873, CS C22.2
SCIP dossier no.2e0fe8e8-9c82-4015-8eaf-002748cf7fb1
SCIP dossier product nameKPU Pressure Switch
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny1
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVnitřní
Tlakové připojení - normaDIN 8906
Typ tlakového připojeníFlérový
Typ výrobkuKPU16W
Uložení bateriíNo
velikost tlakové přípojky1/4
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.907 Kilogram
Čistá hmotnost0.862 Kilogram
Objem1.078 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428063876
Proposition 65Cancer