Pressure switch, KP47WB
060K4723
Regulation left side [bar]Pe: -0.2 - 7.5, Regulation right side [bar]Pe: 8 - 32, Differential left side [bar]: 0.7 - 4, Differential right side [bar]: 4, Contact function: SPDT+SPST(NO), Reset function, left side: Auto, Reset function, right side: Max convertible
060K4723
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application note | Not applicable for liquid line |
| Chladiva bez obsahu oleje | R134aR513AR515B |
| Chladiva schválená UL | R113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Chladivo (Chladiva) | R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dif. pravá strana [bar] | 4.0 bar |
| Diference levá strana [bar] [Max] | 4.00 bar |
| Diference levá strana [bar] [Min] | 0.70 bar |
| Diference levá strana [psi] [Max] | 58.0 psi |
| Diference levá strana [psi] [Min] | 10.0 psi |
| Diference pravá strana [psi] | 58.0 psi |
| Elektrické připojení | Rubber cable gland |
| EN 60947 elektrické vlastnosti | Insulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 vlastnosti spojů | Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2 |
| Formát balení | Industrial pack |
| Funkce kontaktů | SPDT+SPST(NO) |
| Hodnoceníkrytí IP | IP44 |
| Jméno souboru schválení UL | E31024 |
| Kompatibilita maziv | Oilfree applications |
| Kontakty | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 VTerminal D: 50 VA, 400 V |
| Krytí Nema (~) | 2 |
| Material Description | KP47WB Pressure Switch I/32 |
| Max. pracovní tlak [bar] | 24 bar |
| Max. pracovní tlak, levá strana [psig] Pe | 312 psig |
| Maximální zkušební tlak na pravé straně [bar] | 35 bar |
| Množství na formát balení | 32 pc |
| MWP [psig] Pe | 464.0 psig |
| MWP levá strana[bar] Pe | 21.5 bar |
| MWP pravá strana [bar] Pe | 32.0 bar |
| Název produktu | Pressure switch |
| Popis produktu | Dual Pressure Control |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Připojovací rozměr elektrického připojení | 6-14 mm |
| Příslušenství produktu | Switches accessories |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Switches and thermostats |
| Prostř. Teplota Poznámka | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Prvek snímání tlaku | Bellows |
| Regulace - levá strana [bar] Pe [Max] | 7.50 bar |
| Regulace - levá strana [bar] Pe [Min] | -0.20 bar |
| Regulace - levá strana Pe | 6 inHg - 108 psig |
| Regulace - pravá strana [bar] Pe [Max] | 32.0 bar |
| Regulace - pravá strana [bar] Pe [Min] | 8.0 bar |
| Regulace - pravá strana [psig] Pe [Max] | 464.0 psig |
| Regulace - pravá strana [psig] Pe [Min] | 116.0 psig |
| Reset levá | Auto |
| Reset pravá | Max convertible |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 65 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -25 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 149 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -13 °F |
| Schválení | CCCCECMIMDNVEACLVDPEDRINARoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| SCIP dossier no. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP dossier product name | KP KPI |
| Servisovatelný | No |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Tlak na čepovém/matkovém připojení | Male |
| Tlakové připojení - norma | DIN 8906 |
| Totožný výrobek | 060-470366 |
| Typ tlakového připojení | Flare |
| Typ výrobku | KP47WB |
| Uložení baterií | No |
| velikost tlakové přípojky | 1/4 |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 480 Gram |
| Čistá hmotnost | 477 Gram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255012740 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |