Presostat, KP17WB
060-539466
Dif. levá strana [bar] [bar]: 1, Dif. pravá strana [bar]: 4, Funkce kontaktů: SPDT+SPST(NO), Reset levá: Auto, Reset pravá: MAX. PŘEVODITELNÉ
060-539466
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application note | Not applicable for liquid line |
| Certifikace UL | Yes |
| Chladiva bez obsahu oleje | R134aR513AR515B |
| Chladiva schválená UL | R113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Chladivo (Chladiva) | R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dif. levá strana [bar] [bar] | 1.00 bar |
| Dif. pravá strana [bar] | 4.0 bar |
| Diference levá strana [psi] | 14.5 psi |
| Diference pravá strana [psi] | 58.0 psi |
| Elektrické připojení | Pryžová kKabelová ucpávka |
| EN 60947 elektrické vlastnosti | Izolace: 400 VStupeň znečištění: 3Jmenovité impulzní napětí: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 vlastnosti spojů | Ohebný kabel, ochranné kroužky: 0,5-1,5 mm2Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,7-2,5 mm2Plný/spletený: 0,75-2,5 mm2 |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Funkce kontaktů | SPDT+SPST(NO) |
| Hodnoceníkrytí IP | IP44 |
| Jméno souboru schválení UL | E31024 |
| Kategorie | IV |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Kompatibilita maziv | Aplikace bez oleje |
| Kontakty | Svorka D: 50 VA, 400 VAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Krytí Nema (~) | 2 |
| Material Description | KP17WB Pressure Switch I/32 |
| Max. pracovní tlak [bar] | 20 bar |
| Max. pracovní tlak, levá strana [psig] Pe | 245 psig |
| Maximální zkušební tlak na pravé straně [bar] | 35 bar |
| Množství na formát balení | 32 pc |
| MWP [psig] Pe | 464.0 psig |
| MWP levá strana[bar] Pe | 17.0 bar |
| MWP pravá strana [bar] Pe | 32.0 bar |
| Název produktu | Presostat |
| Označení CE | Yes |
| Popis produktu | Dvojitá regulace tlaku |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Připojovací rozměr elektrického připojení | 6-14 mm |
| Příslušenství produktu | Příslušenství spínače |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Spínače a termostaty |
| Prostř. Teplota Poznámka | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Prvek snímání tlaku | Vlnovec |
| Reset levá | Auto |
| Reset pravá | MAX. PŘEVODITELNÉ |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 65 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -25 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 149 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -13 °F |
| Schválení | RoHS ČínaCCCCECMIMDNVEACLVDPEDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| SCIP dossier no. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP dossier product name | KP KPI |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Skupina kapaliny | 1 |
| Tlak na čepovém/matkovém připojení | Vnitřní |
| Tlakové připojení - norma | DIN 8906 |
| Tovární nast. levá strana [bar] | 1.0 bar |
| Tovární nast. levá strana [psig] | 14.5 psig |
| Tovární nast. pravá strana [bar] | 18.0 bar |
| Tovární nast. pravá strana [psig] | 261 psig |
| Typ tlakového připojení | Flérový |
| Typ výrobku | KP17WB |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| velikost tlakové přípojky | 1/4 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.505 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.46 Kilogram |
| Objem | 0.703 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428079815 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |