Presostat, KP15
060-514991
Regul. levé strany [bar] Pe: -0.2 - 7.5, Regul. pravé strany [bar]Pe: 8 - 32, Dif. levá strana [bar] [bar]: 0.7 - 4, Dif. pravá strana [bar]: 4, Funkce kontaktů: SPDT+SPST(NO), Reset levá: Auto
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: KP
Doporučená náhrada: 060-514966
060-514991
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | Yes |
| Chladiva bez obsahu oleje | R134aR513AR515B |
| Chladiva schválená UL | R113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Chladivo (Chladiva) | R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dif. pravá strana [bar] | 4.0 bar |
| Diference levá strana [bar] [Max] | 4.00 bar |
| Diference levá strana [bar] [Min] | 0.70 bar |
| Diference levá strana [psi] [Max] | 58.0 psi |
| Diference levá strana [psi] [Min] | 10.0 psi |
| Diference pravá strana [psi] | 58.0 psi |
| Elektrické připojení | Pryžová kKabelová ucpávka |
| EN 60947 elektrické vlastnosti | Izolace: 400 VStupeň znečištění: 3Jmenovité impulzní napětí: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 vlastnosti spojů | Ohebný kabel, ochranné kroužky: 0,5-1,5 mm2Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,7-2,5 mm2Plný/spletený: 0,75-2,5 mm2 |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Funkce kontaktů | SPDT+SPST(NO) |
| Hodnoceníkrytí IP | IP30 |
| Jméno souboru schválení UL | E31024 |
| Kompatibilita maziv | Aplikace bez oleje |
| Kontakty | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 VSvorka D: 50 VA, 400 V |
| Krytí Nema (~) | 1 |
| Material Description | KP15 Pressure Switch I/36 |
| Max. pracovní tlak [bar] | 20 bar |
| Max. pracovní tlak, levá strana [psig] Pe | 245 psig |
| Maximální zkušební tlak na pravé straně [bar] | 35 bar |
| Množství na formát balení | 36 pc |
| MWP [psig] Pe | 510.0 psig |
| MWP levá strana[bar] Pe | 17.0 bar |
| MWP pravá strana [bar] Pe | 35.0 bar |
| Název produktu | Presostat |
| Označení CE | Yes |
| Popis produktu | Dvojitá regulace tlaku |
| Připojovací rozměr elektrického připojení | 6-14 mm |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Příslušenství produktu | Příslušenství spínače |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Spínače a termostaty |
| Prostř. Teplota Poznámka | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Prvek snímání tlaku | Vlnovec |
| Regulace - levá strana [bar] Pe [Max] | 7.50 bar |
| Regulace - levá strana [bar] Pe [Min] | -0.20 bar |
| Regulace - levá strana Pe | 6 inHg - 108 psig |
| Regulace - pravá strana [bar] Pe [Max] | 32.0 bar |
| Regulace - pravá strana [bar] Pe [Min] | 8.0 bar |
| Regulace - pravá strana [psig] Pe [Max] | 464.0 psig |
| Regulace - pravá strana [psig] Pe [Min] | 116.0 psig |
| Reset levá | Auto |
| Reset pravá | Manuální max. |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 65 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 149 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
| Schválení | BVCCCCEDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDRINARMRSRoHS Čínac UL us UL873, CS C22.2 |
| SCIP dossier no. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP dossier product name | KP KPI |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Tlak na čepovém/matkovém připojení | Vnitřní |
| Tlakové připojení - norma | DIN 8906 |
| Typ tlakového připojení | Flérový |
| Typ výrobku | KP15 |
| Uložení baterií | No |
| velikost tlakové přípojky | 1/4 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.007 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.007 Kilogram |
| Objem | 0.007 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428545709 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |