Danfoss logo
KP15 Pressure Switch , WEB060-8020

Presostat, KP15

060-507191

Regul. levé strany [bar] Pe: -0.2 - 7.5, Regul. pravé strany [bar]Pe: 8 - 32, Dif. levá strana [bar] [bar]: 0.7 - 4, Dif. pravá strana [bar]: 4, Funkce kontaktů: SPDT+SPST(NO), Reset levá: Auto

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
Chladiva bez obsahu olejeR134aR513AR515B
Chladiva schválená ULR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Chladivo (Chladiva)R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. pravá strana [bar]4.0 bar
Diference levá strana [bar] [Max]4.00 bar
Diference levá strana [bar] [Min]0.70 bar
Diference levá strana [psi] [Max]58.0 psi
Diference levá strana [psi] [Min]10.0 psi
Diference pravá strana [psi]58.0 psi
Elektrické připojeníPryžová kKabelová ucpávka
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolace: 400 VStupeň znečištění: 3Jmenovité impulzní napětí: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vlastnosti spojůOhebný kabel, ochranné kroužky: 0,5-1,5 mm2Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,7-2,5 mm2Plný/spletený: 0,75-2,5 mm2
Formát baleníPrůmyslové balení
Funkce kontaktůSPDT+SPST(NO)
Hodnoceníkrytí IPIP44
Jméno souboru schválení ULE31024
Kompatibilita mazivAplikace bez oleje
KontaktySvorka D: 50 VA, 400 VAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Krytí Nema (~)2
Material DescriptionKP15 Pressure Switch I/32
Max. pracovní tlak [bar]20 bar
Max. pracovní tlak, levá strana [psig] Pe245 psig
Maximální zkušební tlak na pravé straně [bar]35 bar
Množství na formát balení32 pc
MWP [psig] Pe510.0 psig
MWP levá strana[bar] Pe17.0 bar
MWP pravá strana [bar] Pe35.0 bar
Název produktuPresostat
Označení CEYes
Popis produktuDvojitá regulace tlaku
Připojovací rozměr elektrického připojení6-14 mm
Vlastnosti
Hodnota
Příslušenství produktuPříslušenství spínače
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaSpínače a termostaty
Prostř. Teplota Poznámka80 °C/176 °F for max 120 min
Prvek snímání tlakuVlnovec
Regulace - levá strana [bar] Pe [Max]7.50 bar
Regulace - levá strana [bar] Pe [Min]-0.20 bar
Regulace - levá strana Pe6 inHg - 108 psig
Regulace - pravá strana [bar] Pe [Max]32.0 bar
Regulace - pravá strana [bar] Pe [Min]8.0 bar
Regulace - pravá strana [psig] Pe [Max]464.0 psig
Regulace - pravá strana [psig] Pe [Min]116.0 psig
Reset leváAuto
Reset praváAuto
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]149 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníRoHS ČínaBVCCCCEDNVEACGLLRLVDRINARMRSUAc UL us UL873, CS C22.2
SCIP dossier no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier product nameKP KPI
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVnitřní
Tlakové připojení - normaDIN 8906
Typ tlakového připojeníFlérový
Typ výrobkuKP15
Uložení bateriíNo
velikost tlakové přípojky1/4
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.559 Kilogram
Čistá hmotnost0.546 Kilogram
Objem0.007 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428545686
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm