Danfoss logo
KP7ABS Pressure Switch , WEB060-8076

Presostat, KP7ABS

060-503366

Regul. levé strany [bar] Pe: 8 - 32, Regul. pravé strany [bar]Pe: 8 - 32, Dif. levá strana [bar] [bar]: 4, Dif. pravá strana [bar]: 4, Funkce kontaktů: 2 SPST(NC), Reset levá: Manuální max., Reset pravá: Manuální max.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application noteNot applicable for liquid line
Certifikace ULYes
Chladiva bez obsahu olejeR134aR513AR515B
Chladiva schválená ULR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515BR717
Chladivo (Chladiva)R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR717
Destrukční tlak [bar] [bar]140.0 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. levá strana [bar] [bar]4.00 bar
Dif. pravá strana [bar]4.0 bar
Diference levá strana [psi]58.0 psi
Diference pravá strana [psi]58.0 psi
Elektrické připojeníPryžová kKabelová ucpávka
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolace: 400 VStupeň znečištění: 3Jmenovité impulzní napětí: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vlastnosti spojůOhebný kabel, ochranné kroužky: 0,5-1,5 mm2Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,7-2,5 mm2Plný/spletený: 0,75-2,5 mm2
Formát baleníMulti balení
Funkce kontaktů2 SPST(NC)
Hodnoceníkrytí IPIP30
Jméno souboru schválení ULE31024
KategorieIV
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Kompatibilita mazivAplikace bez oleje
KontaktyAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Krytí Nema (~)1
Material DescriptionKP7ABS PRESSOSTAT
Max. pracovní tlak [bar]35 bar
Max. pracovní tlak, levá strana [psig] Pe510 psig
Maximální zkušební tlak na pravé straně [bar]35 bar
Množství na formát balení32 pc
MWP [psig] Pe510.0 psig
MWP levá strana[bar] Pe35.0 bar
MWP pravá strana [bar] Pe35.0 bar
Název produktuPresostat
Označení CEYes
Popis produktuDvojitá regulace tlaku
Připojovací rozměr elektrického připojení6-14 mm
Vlastnosti
Hodnota
Příslušenství produktuPříslušenství spínače
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaSpínače a termostaty
Prostř. Teplota Poznámka80 °C/176 °F for max 120 min
Prvek snímání tlakuVlnovec
Regulace - levá strana [bar] Pe [Max]32.00 bar
Regulace - levá strana [bar] Pe [Min]8.00 bar
Regulace - levá strana [psig] Pe [Max]464.00 psig
Regulace - levá strana [psig] Pe [Min]116.00 psig
Regulace - pravá strana [bar] Pe [Max]32.0 bar
Regulace - pravá strana [bar] Pe [Min]8.0 bar
Regulace - pravá strana [psig] Pe [Max]464.0 psig
Regulace - pravá strana [psig] Pe [Min]116.0 psig
Reset leváManuální max.
Reset praváManuální max.
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-25 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]149 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-13 °F
SchváleníRoHS ČínaCCCCECMIMDNVEACLVDPEDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
SCIP dossier no.ec459161-9478-495c-870e-4ae0f13b89b4
SCIP dossier product nameKP Pressure Switch
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny1
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVnitřní
Tlakové připojení - normaISO 261
Typ tlakového připojeníM
Typ výrobkuKP7ABS
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
velikost tlakové přípojky10 x 0.75
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.622 Kilogram
Čistá hmotnost0.577 Kilogram
Objem1.281 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428016223
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm