Danfoss logo
KP15 Pressure Switch M/16_060-206091

Presostat, KP15

060-206091

Regul. levé strany [bar] Pe: -0.9 - 7, Regul. pravé strany [bar]Pe: 8 - 32, Dif. levá strana [bar] [bar]: 0.7, Dif. pravá strana [bar]: 4, Funkce kontaktů: SPDT, Reset levá: Manuální min.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
Chladiva bez obsahu olejeR134aR513AR515B
Chladiva schválená ULR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Chladivo (Chladiva)R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. levá strana [bar] [bar]0.70 bar
Dif. pravá strana [bar]4.0 bar
Diference levá strana [psi]10.0 psi
Diference pravá strana [psi]58.0 psi
Elektrické připojeníOtočný kabelový konektor
Elektrické zásuvky/zástrčkyVNĚJŠÍ
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolace: 400 VStupeň znečištění: 3Jmenovité impulzní napětí: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vlastnosti spojůOhebný kabel, ochranné kroužky: 0,5-1,5 mm2Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,7-2,5 mm2Plný/spletený: 0,75-2,5 mm2
Formát baleníMulti balení
Funkce kontaktůSPDT
Hodnoceníkrytí IPIP30
Jméno souboru schválení ULE31024
Kap. - délka trubice, část [in]36 in
Kapilární trubice [mm]900 mm
Kompatibilita mazivAplikace bez oleje
Kontakty120Vac,16FLA,96LRA,3A kontrolka svítíOdporový, jednofázový 16 A8 A odporový, jedna fázeDodatečný: 50 VA, 240 V AC funkce pilotu240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)
Krytí Nema (~)1
Material DescriptionKP15 Pressure Switch M/16
Max. pracovní tlak [bar]20 bar
Max. pracovní tlak, levá strana [psig] Pe245 psig
Maximální zkušební tlak na pravé straně [bar]35 bar
Množství na formát balení16 pc
MWP [psig] Pe465.0 psig
MWP levá strana[bar] Pe17.0 bar
MWP pravá strana [bar] Pe32.0 bar
Název produktuPresostat
Označení CEYes
Popis produktuDvojitá regulace tlaku
Vlastnosti
Hodnota
Připojovací rozměr elektrického připojeníNPSM 1/2 - 14
Příslušenství produktuPříslušenství spínače
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaSpínače a termostaty
Prostř. Teplota Poznámka80 °C/176 °F for max 120 min
Prvek snímání tlakuVlnovec
Regulace - levá strana [bar] Pe [Max]7.00 bar
Regulace - levá strana [bar] Pe [Min]-0.90 bar
Regulace - levá strana Pe27 inHg - 101 psig
Regulace - pravá strana [bar] Pe [Max]32.0 bar
Regulace - pravá strana [bar] Pe [Min]8.0 bar
Regulace - pravá strana [psig] Pe [Max]464.0 psig
Regulace - pravá strana [psig] Pe [Min]116.0 psig
Reset leváManuální min.
Reset praváManuální max.
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]149 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníRoHS ČínaBVCCCCEDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
SCIP dossier no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier product nameKP KPI
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVNĚJŠÍ
Tlakové připojení - normaDIN 8912
Typ tlakového připojeníFlérová matice
Typ výrobkuKP15
Uložení bateriíNo
velikost tlakové přípojky1/4
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.672 Kilogram
Čistá hmotnost0.6 Kilogram
Objem1.281 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424498368
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm