Danfoss logo
MP Differential Pressure Switch, Lube Oil Protection Switch

Diferenční presostat, MP54

060B100991

Funkce odblokování: Manuální min., Typ tlakového připojení: Flérový, velikost tlakové přípojky: 1/4 in, Hodnoceníkrytí IP: IP20, Max. provozní tlak [bar]: 17

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chladivo (Chladiva)R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciál kontaktu [bar]0.20 bar
Elektrické připojeníPřišroubovaný kabelový vstup
Elektrické zásuvky/zástrčkyVNĚJŠÍ
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolace: 250 VStupeň znečištění: 3Jmenovité impulzní napětí: 4 kVOchrana proti zkratu, pojistka: 2 A
EN 60947 vlastnosti spojůOhebný kabel, ochranné kroužky: 0,2-1,0 mm2Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,2-1,5 mm2Plný/spletený: 0,2-1,5 mm2
Formát baleníPrůmyslové balení
Funkce kontaktůSPDT
Funkce odblokováníManuální min.
Hodnoceníkrytí IPIP20
KontaktyAC15=2 A, 250 VDC13=0.2 A, 250 V
Material DescriptionMP54 Diff. Pressure Switch I/20
Max. provozní tlak [bar]17.0 bar
Max. provozní tlak [psig]245 psig
Max. zkušební tlak [bar] Pe22.0 bar
Max. zkušební tlak [psig]319.0 psig
Množství na formát balení20 pc
Název produktuDiferenční presostat
Norma pro elektrické připojeníDIN 40430
Norma pro elektrickou specifikaciEN 60947-5
Označení CEYes
Pevná diference [bar]0.65 bar
Pevná diference [psi]9 psi
Popis produktuDif. Presostat
Připojovací rozměr elektrického připojeníPg 13.5
Vlastnosti
Hodnota
Příslušenství produktuObecné příslušenství
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaSpínače a termostaty
Prostř. Teplota PoznámkaBellows max 100 °C/212 °F
Provozní rozsah na straně nízkého tlaku [bar] Pe [Max]12 bar
Provozní rozsah na straně nízkého tlaku [bar] Pe [Min]-1 bar
Provozní rozsah na straně nízkého tlaku [psig] Pe [Max]175 psig
Provozní rozsah na straně nízkého tlaku [psig] Pe [Min]-15 psig
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]60 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]140 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníRoHS ČínaCCCCECMIMDNV∙GLEACLVDTYSKUA
SeřízeníVypnutí kvůli poklesu tlaku
ServisovatelnýNe
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSOut of scope
Spínací časrelé [s]90 s
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVnitřní
Tlakové připojení - normaDIN 8906
Totožný výrobek060B016866
Typ tlakového připojeníFlérový
Typ výrobkuMP54
Uložení bateriíNo
velikost tlakové přípojky1/4 in
ZařízeníTepelné časové relé

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.732 Kilogram
Čistá hmotnost0.635 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem1.365 Liter
EAN/UPC5702428669702