Danfoss logo
Diferenční presostat, MP55A-product-details

Diferenční presostat, MP55A

060B029866

Rozsah nastavenídif. tlaku [bar]: 0.3 - 4.5, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 3/8, Hodnoceníkrytí IP: IP20, Max. provozní tlak [bar]: 17
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: MP54 / MP55 / MP55A

Doporučená náhrada: 060B029891

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chladiva schválená ULR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
Chladivo (Chladiva)R11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515BR717
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciál kontaktu [bar]0.20 bar
Elektrické připojeníPřišroubovaný kabelový vstup
Elektrické zásuvky/zástrčkyVNĚJŠÍ
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolace: 250 VStupeň znečištění: 3Jmenovité impulzní napětí: 4 kVOchrana proti zkratu, pojistka: 2 A
EN 60947 vlastnosti spojůOhebný kabel, ochranné kroužky: 0,2-1,0 mm2Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,2-1,5 mm2Plný/spletený: 0,2-1,5 mm2
Formát baleníMulti balení
Funkce kontaktůSPDT
Funkce odblokováníAuto
Hodnoceníkrytí IPIP20
KontaktyAC15=0.1 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Material DescriptionMP55A DIFFERENTIAL PRESSOSTAT
Max. provozní tlak [bar]17.0 bar
Max. provozní tlak [psig]245 psig
Max. zkušební tlak [bar] Pe22.0 bar
Max. zkušební tlak [psig]319.0 psig
Množství na formát balení21 pc
Název produktuDiferenční presostat
Norma pro elektrické připojeníDIN 40430
Označení CEYes
Popis produktuDif. Presostat
Připojovací rozměr elektrického připojeníPg 13.5
Příslušenství produktuObecné příslušenství
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaSpínače a termostaty
Prostř. Teplota PoznámkaBellows max 100 °C/212 °F
Provozní rozsah na straně nízkého tlaku [bar] Pe [Max]12 bar
Vlastnosti
Hodnota
Provozní rozsah na straně nízkého tlaku [bar] Pe [Min]-1 bar
Provozní rozsah na straně nízkého tlaku [psig] Pe [Max]175 psig
Provozní rozsah na straně nízkého tlaku [psig] Pe [Min]-15 psig
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]60 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]140 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
Rozsahnastavení dif.tlaku [bar] [Max]4.50 bar
Rozsahnastavení dif.tlaku [bar] [Min]0.30 bar
Rozsahnastavení dif.tlaku [MPa] [Max]0.45 MPa
Rozsahnastavení dif.tlaku [MPa] [Min]0.03 MPa
Rozsahnastavení dif.tlaku [psi] [Max]65.0 psi
Rozsahnastavení dif.tlaku [psi] [Min]4.3 psi
SchváleníCCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHSRoHS ČínaTYSKUKCA
SCIP dossier no.d6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658
SeřízeníVypnutí kvůli poklesu tlaku
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSOut of scope
Spínací časrelé [s]0 s
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVnitřní
Tlakové připojení - normaISO 228-1
Tovární nastavení [psig]9.0 psig
Typ tlakového připojeníG
Typ výrobkuMP55A
Uložení bateriíNo
velikost tlakové přípojky3/8

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.846 Kilogram
Čistá hmotnost0.784 Kilogram
Objem1.921 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428365710
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm