Danfoss logo
MP55A Diff. Pressure Control

Diferenční presostat, MP55A

060B018266

Rozsah nastavenídif. tlaku [bar]: 0.3 - 4.5, Funkce odblokování: Manuální min., Typ tlakového připojení: M, velikost tlakové přípojky: 12 x 1.5, Hodnoceníkrytí IP: IP20, Max. provozní tlak [bar]: 17
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: MP54 / MP55 / MP55A

Doporučená náhrada: 060B018291

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chladiva schválená ULR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
Chladivo (Chladiva)R11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515BR717
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciál kontaktu [bar]0.20 bar
Elektrické připojeníPřišroubovaný kabelový vstup
Elektrické zásuvky/zástrčkyVNĚJŠÍ
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolace: 250 VStupeň znečištění: 3Jmenovité impulzní napětí: 4 kVOchrana proti zkratu, pojistka: 2 A
EN 60947 vlastnosti spojůOhebný kabel, ochranné kroužky: 0,2-1,0 mm2Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,2-1,5 mm2Plný/spletený: 0,2-1,5 mm2
Formát baleníMulti balení
Funkce kontaktůSPDT
Funkce odblokováníManuální min.
Hodnoceníkrytí IPIP20
KontaktyAC15=2 A, 250 VDC13=0.2 A, 250 V
Material DescriptionMP55A Diff. Pressure Switch M/21
Max. provozní tlak [bar]17.0 bar
Max. provozní tlak [psig]245 psig
Max. zkušební tlak [bar] Pe22.0 bar
Max. zkušební tlak [psig]319.0 psig
Množství na formát balení21 pc
Název produktuDiferenční presostat
Norma pro elektrické připojeníDIN 40430
Označení CEYes
Popis produktuDif. Presostat
Poznámky o tlakových přípojkáchŘezací prstenec, trubice 6 mm
Připojovací rozměr elektrického připojeníPg 13.5
Příslušenství produktuObecné příslušenství
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaSpínače a termostaty
Prostř. Teplota PoznámkaBellows max 100 °C/212 °F
Provozní rozsah na straně nízkého tlaku [bar] Pe [Max]12 bar
Vlastnosti
Hodnota
Provozní rozsah na straně nízkého tlaku [bar] Pe [Min]-1 bar
Provozní rozsah na straně nízkého tlaku [psig] Pe [Max]175 psig
Provozní rozsah na straně nízkého tlaku [psig] Pe [Min]-15 psig
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]60 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]140 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
Rozsahnastavení dif.tlaku [bar] [Max]4.50 bar
Rozsahnastavení dif.tlaku [bar] [Min]0.30 bar
Rozsahnastavení dif.tlaku [MPa] [Max]0.45 MPa
Rozsahnastavení dif.tlaku [MPa] [Min]0.03 MPa
Rozsahnastavení dif.tlaku [psi] [Max]65.0 psi
Rozsahnastavení dif.tlaku [psi] [Min]4.3 psi
SchváleníCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHSRoHS ČínaTYSKUKCA
SCIP dossier no.d6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658
SeřízeníVypnutí kvůli poklesu tlaku
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSOut of scope
Spínací časrelé [s]45 s
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVnitřní
Tlakové připojení - normaISO 8434-1
Tovární nastavení [psig]9.0 psig
Typ tlakového připojeníM
Typ výrobkuMP55A
Uložení bateriíNo
velikost tlakové přípojky12 x 1.5
ZařízeníTepelné časové relé

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.775 Kilogram
Čistá hmotnost0.692 Kilogram
Objem2.144 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428365611
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm