Diferenční presostat, MP55A
060B017966
Rozsah nastavenídif. tlaku [bar]: 0.3 - 4.5, Funkce odblokování: Manuální min., Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 3/8, Hodnoceníkrytí IP: IP20, Max. provozní tlak [bar]: 17
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: MP54 / MP55 / MP55A
060B017966
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Chladiva schválená UL | R11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B |
| Chladivo (Chladiva) | R11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515BR717 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenciál kontaktu [bar] | 0.20 bar |
| Elektrické připojení | Přišroubovaný kabelový vstup |
| Elektrické zásuvky/zástrčky | VNĚJŠÍ |
| EN 60947 elektrické vlastnosti | Izolace: 250 VStupeň znečištění: 3Jmenovité impulzní napětí: 4 kVOchrana proti zkratu, pojistka: 2 A |
| EN 60947 vlastnosti spojů | Ohebný kabel, ochranné kroužky: 0,2-1,0 mm2Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,2-1,5 mm2Plný/spletený: 0,2-1,5 mm2 |
| Formát balení | Multi balení |
| Funkce kontaktů | SPDT |
| Funkce odblokování | Manuální min. |
| Hodnoceníkrytí IP | IP20 |
| Kontakty | AC15=2 A, 250 VDC13=0.2 A, 250 V |
| Material Description | MP55A DIFFERENTIAL PRESSOSTAT |
| Max. provozní tlak [bar] | 17.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 245 psig |
| Max. zkušební tlak [bar] Pe | 22.0 bar |
| Max. zkušební tlak [psig] | 319.0 psig |
| Množství na formát balení | 21 pc |
| Název produktu | Diferenční presostat |
| Norma pro elektrické připojení | DIN 40430 |
| Označení CE | Yes |
| Popis produktu | Dif. Presostat |
| Připojovací rozměr elektrického připojení | Pg 13.5 |
| Příslušenství produktu | Obecné příslušenství |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Spínače a termostaty |
| Prostř. Teplota Poznámka | Bellows max 100 °C/212 °F |
| Provozní rozsah na straně nízkého tlaku [bar] Pe [Max] | 12 bar |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Provozní rozsah na straně nízkého tlaku [bar] Pe [Min] | -1 bar |
| Provozní rozsah na straně nízkého tlaku [psig] Pe [Max] | 175 psig |
| Provozní rozsah na straně nízkého tlaku [psig] Pe [Min] | -15 psig |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 60 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 140 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
| Rozsahnastavení dif.tlaku [bar] [Max] | 4.50 bar |
| Rozsahnastavení dif.tlaku [bar] [Min] | 0.30 bar |
| Rozsahnastavení dif.tlaku [MPa] [Max] | 0.45 MPa |
| Rozsahnastavení dif.tlaku [MPa] [Min] | 0.03 MPa |
| Rozsahnastavení dif.tlaku [psi] [Max] | 65.0 psi |
| Rozsahnastavení dif.tlaku [psi] [Min] | 4.3 psi |
| Schválení | CCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHSRoHS ČínaTYSKUKCA |
| SCIP dossier no. | d6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658 |
| Seřízení | Vypnutí kvůli poklesu tlaku |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Spínací časrelé [s] | 60 s |
| Tlak na čepovém/matkovém připojení | Vnitřní |
| Tlakové připojení - norma | ISO 228-1 |
| Tovární nastavení [psig] | 9.0 psig |
| Typ tlakového připojení | G |
| Typ výrobku | MP55A |
| Uložení baterií | No |
| velikost tlakové přípojky | 3/8 |
| Zařízení | DoutnavkaTepelné časové relé |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.91 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.8 Kilogram |
| Objem | 1.972 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428365604 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |