Danfoss logo
Pressure switch, CKB 061Z5001

Pressure switch, CKB

061Z5009

Reset function: Manual, Pressure connection type: Flare, Pressure connection size: 1/4 in, Enclosure rating IP: IP65, Max. Working Pressure [bar]: 143

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chladivo (Chladiva)R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojeníDIN Spade
Formát baleníIndustrial pack
Funkce kontaktůSPDT
Funkce odblokováníManual
Hodnoceníkrytí IPIP65
KontaktyAC=6 A, 250 V
Material DescriptionCKB Pressure Switch CKB-2UCBM5009
Max. provozní tlak [bar]143.0 bar
Max. provozní tlak [psig]2074 psig
Množství na formát balení25 pc
Název produktuPressure switch
Poznámky o tlakových přípojkáchDeflator
Pressure connection length[in]1.69 in
Pressure connection length[mm]43 mm
Připomínky k elektrickým konektorůmDIN plug not included
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaSwitches and thermostats
Vlastnosti
Hodnota
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]70 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]158 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníC UL US UL60730CE 0035TÜV
Specifikační klíčCKB-2UCBM5009
Teplotní rozsah média [°C] [max.]150 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-40 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]302 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-40 °F
Tlak na čepovém/matkovém připojeníFemale
Tlakový rozsah - kategorieHigh pressure
Typ tlakového připojeníFlare
Typ výrobkuCKB
Uložení bateriíNo
velikost tlakové přípojky1/4 in
Vyšší aktiv. tlak [bar]123.00 bar
Vyšší aktiv. tlak [psi]1784 psi

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.253 Kilogram
Čistá hmotnost0.214 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem7.762 Liter
EAN/UPC5715255007142