Presostat, CKB
061Z5005
Funkce odblokování: Manuální, Typ tlakového připojení: Flérový, velikost tlakové přípojky: 1/4 in, Hodnoceníkrytí IP: IP65, Max. provozní tlak [bar]: 143
061Z5005
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivo (Chladiva) | R744 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrické připojení | Štítek DIN |
| Formát balení | Multi balení |
| Funkce kontaktů | SPDT |
| Funkce odblokování | Manuální |
| Hodnoceníkrytí IP | IP65 |
| Kontakty | AC=6 A, 250 V |
| Material Description | CKB Pressure Switch CKB Pressure Switch |
| Max. provozní tlak [bar] | 143.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 2074 psig |
| Množství na formát balení | 25 pc |
| Název produktu | Presostat |
| Označení CE | Yes |
| Poznámky o tlakových přípojkách | Deflátor |
| Pressure connection length[in] | 1.69 in |
| Pressure connection length[mm] | 43 mm |
| Připomínky k elektrickým konektorům | DIN plug not included |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Spínače a termostaty |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 70 °C |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 158 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
| Schválení | C UL US UL60730CE 0035TÜVUKCA |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Specifikační klíč | CKB-2UCBM5005 |
| Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 150 °C |
| Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -40 °C |
| Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 302 °F |
| Teplotní rozsah média [°F] [Min] | -40 °F |
| Tlak na čepovém/matkovém připojení | VNĚJŠÍ |
| Tlakový rozsah - kategorie | Vysoký tlak |
| Typ tlakového připojení | Flérový |
| Typ výrobku | CKB |
| Uložení baterií | No |
| velikost tlakové přípojky | 1/4 in |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Vyšší aktiv. tlak [bar] | 115.00 bar |
| Vyšší aktiv. tlak [psi] | 1668 psi |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.242 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.214 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.542 Liter |
| EAN/UPC | 5702424693312 |