Danfoss logo
Pressure switch, CKB 061Z5001

Presostat, CKB

061Z5003

Funkce odblokování: Manuální, Typ tlakového připojení: Flérový, velikost tlakové přípojky: 1/4 in, Hodnoceníkrytí IP: IP65, Max. provozní tlak [bar]: 143

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Chladivo (Chladiva)R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojeníŠtítek DIN
Formát baleníMulti balení
Funkce kontaktůSPDT
Funkce odblokováníManuální
Hodnoceníkrytí IPIP65
KontaktyAC=6 A, 250 V
Material DescriptionCKB Pressure Switch CKB-2UCBM5003
Max. provozní tlak [bar]143.0 bar
Max. provozní tlak [psig]2074 psig
Množství na formát balení25 pc
Název produktuPresostat
Označení CEYes
Poznámky o tlakových přípojkáchDeflátor
Pressure connection length[in]1.69 in
Pressure connection length[mm]43 mm
Připomínky k elektrickým konektorůmDIN plug not included
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaSpínače a termostaty
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]70 °C
Vlastnosti
Hodnota
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]158 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníC UL US UL60730CE 0035TÜV
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Specifikační klíčCKB-2UCBM5003
Teplotní rozsah média [°C] [max.]150 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-40 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]302 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-40 °F
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVNĚJŠÍ
Tlakový rozsah - kategorieVysoký tlak
Typ tlakového připojeníFlérový
Typ výrobkuCKB
Uložení bateriíNo
velikost tlakové přípojky1/4 in
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vyšší aktiv. tlak [bar]46.00 bar
Vyšší aktiv. tlak [psi]667 psi

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.244 Kilogram
Čistá hmotnost0.18 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.551 Liter
EAN/UPC5715162609996