Patronový presostat, LCB, 2 bar, 1.2 bar
061F7229
Vyšší aktiv. tlak [bar]: 2, Nižší aktiv. tlak [bar]: 1.2, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPST(NO), Typ tlakového připojení: Pájení, ODM, velikost tlakové přípojky: 1/4 in, Elektrické připojení: Kabel, Hodnoceníkrytí IP: IP65
061F7229
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Barva vodiče | Červená |
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladiva bez obsahu oleje | R134aR513A |
| Chladivo (Chladiva) | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Délka kabelu [m] | 1.000 m |
| Délka kabelu [palce] | 39.37 in |
| Destrukční tlak [bar] [bar] | 200.0 bar |
| Destrukční tlak [psig] | 2900 psig |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrické připojení | Kabel |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Funkce kontaktů | SPST(NO) |
| Funkce odblokování | Auto |
| Hodnoceníkrytí IP | IP65 |
| Kompatibilita maziv | Aplikace bez oleje |
| Kontakty | AC=6 A, 250 V |
| Material Description | LCB Cartridge Switch JA162 I/100 |
| Max. provozní tlak [bar] | 35.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 508 psig |
| Množství na formát balení | 100 pc |
| Název produktu | Patronový presostat |
| Nižší aktiv. tlak [bar] | 1.20 bar |
| Nižší aktiv. tlak [psi] | 17 psi |
| Označení CE | Yes |
| Plášť | Typ vakua |
| Poznámky o tlakových přípojkách | Měděná trubka (konec=3 mm) |
| Příslušenství produktu | Příslušenství spínače |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Spínače a termostaty |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 85 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -30 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 185 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -20 °F |
| Schválení | CEUKCA |
| SCIP dossier product name | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, solder connection |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Specifikační klíč | LCB-JA162 |
| Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 135 °C |
| Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -55 °C |
| Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 275 °F |
| Teplotní rozsah média [°F] [Min] | -70 °F |
| Tlak přip. -rozměr [mm] | 6.35 mm |
| Tlakový rozsah - kategorie | Nízký tlak |
| Typ kabelu | AWG18 |
| Typ tlakového připojení | Pájení, ODM |
| Typ výrobku | LCB |
| Uložení baterií | No |
| velikost tlakové přípojky | 1/4 in |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Vyšší aktiv. tlak [bar] | 2.00 bar |
| Vyšší aktiv. tlak [psi] | 29 psi |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.077 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.073 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.225 Liter |
| EAN/UPC | 5702428266246 |