Danfoss logo
Cartridge pressure switch, CCB_061F9803, 061F9806, 061F9808

Patronový presostat, CCB, 130 bar, 100 bar

061F9911

Vyšší aktiv. tlak [bar]: 130, Nižší aktiv. tlak [bar]: 100, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPST(NC), Typ tlakového připojení: Pájení, ODM, Tlak přip. -rozměr [mm]: 6.35, Elektrické připojení: Kabel, Hodnoceníkrytí IP: IP65

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Barva vodičeČerná
Chladiva bez obsahu olejeR134aR513A
Chladivo (Chladiva)R744
Délka kabelu [m]1.500 m
Délka kabelu [palce]59.06 in
Destrukční tlak [bar] [bar]375.0 bar
Destrukční tlak [psig]5440 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojeníKabel
Formát baleníPrůmyslové balení
Funkce kontaktůSPST(NC)
Funkce odblokováníAuto
Hodnoceníkrytí IPIP65
Kompatibilita mazivAplikace bez oleje
KontaktyAC=6 A, 250 V
Material DescriptionCCB Cartridge switch 2UB06W I/20
Max. provozní tlak [bar]165.0 bar
Max. provozní tlak [psig]2393 psig
Množství na formát balení20 pc
Název produktuPatronový presostat
Nižší aktiv. tlak [bar]100.00 bar
Nižší aktiv. tlak [psi]1450 psi
PlášťEPOXIDOVÝ TYPE
Vlastnosti
Hodnota
Poznámky o tlakových přípojkáchMěděná trubka (konec=7 mm)
Příslušenství produktuPříslušenství spínače
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaSpínače a termostaty
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]85 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-30 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]185 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-20 °F
SchváleníCETÜV
ServisovatelnýNe
Specifikační klíčCCB-2UB06W
Teplotní rozsah média [°C] [max.]100 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-30 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]210 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-20 °F
Tlak přip. -rozměr [mm]6.35 mm
Tlakový rozsah - kategorieVysoký tlak
Typ kabeluAWG18
Typ tlakového připojeníPájení, ODM
Typ výrobkuCCB
Uložení bateriíNo
Vyšší aktiv. tlak [bar]130.00 bar
Vyšší aktiv. tlak [psi]1886 psi

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost126 Gram
Čistá hmotnost104 Gram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255290186
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm