Patronový presostat, CCB, 140 bar, 100 bar
061F9812
Vyšší aktiv. tlak [bar]: 140, Nižší aktiv. tlak [bar]: 100, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPST(NC), Typ tlakového připojení: Pájení, ODM, Tlak přip. -rozměr [mm]: 6.35, Elektrické připojení: Kabel, Hodnoceníkrytí IP: IP65
061F9812
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Barva vodiče | Černá |
| Chladiva bez obsahu oleje | R134aR513A |
| Chladivo (Chladiva) | R744 |
| Délka kabelu [m] | 1.500 m |
| Délka kabelu [palce] | 59.06 in |
| Destrukční tlak [bar] [bar] | 375.0 bar |
| Destrukční tlak [psig] | 5440 psig |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Elektrické připojení | Kabel |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Funkce kontaktů | SPST(NC) |
| Funkce odblokování | Auto |
| Hodnoceníkrytí IP | IP65 |
| Kompatibilita maziv | Aplikace bez oleje |
| Kontakty | AC=6 A, 250 V |
| Material Description | CCB Cartridge Switch 2UB07W I/100 |
| Max. provozní tlak [bar] | 165.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 2393 psig |
| Množství na formát balení | 100 pc |
| Název produktu | Patronový presostat |
| Nižší aktiv. tlak [bar] | 100.00 bar |
| Nižší aktiv. tlak [psi] | 1450 psi |
| Označení CE | Yes |
| Plášť | EPOXIDOVÝ TYPE |
| Poznámky o tlakových přípojkách | Měděná trubka (konec=7 mm) |
| Příslušenství produktu | Příslušenství spínače |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Spínače a termostaty |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 85 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -30 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 185 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -20 °F |
| Schválení | CETÜV |
| SCIP dossier no. | f33de3f9-791f-47eb-85ea-0064e2fcf12f |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Specifikační klíč | CCB-2UB07W |
| Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 100 °C |
| Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -30 °C |
| Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 210 °F |
| Teplotní rozsah média [°F] [Min] | -20 °F |
| Tlak přip. -rozměr [mm] | 6.35 mm |
| Tlakový rozsah - kategorie | Vysoký tlak |
| Typ kabelu | AWG18 |
| Typ tlakového připojení | Pájení, ODM |
| Typ výrobku | CCB |
| Uložení baterií | No |
| Vyšší aktiv. tlak [bar] | 140.00 bar |
| Vyšší aktiv. tlak [psi] | 2030 psi |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.13 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.13 Kilogram |
| Objem | 0.223 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428258050 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |