Patronový presostat, CCB, 110 bar, 80 bar
061F9809
Vyšší aktiv. tlak [bar]: 110, Nižší aktiv. tlak [bar]: 80, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPST(NC), Typ tlakového připojení: Pájení, ODM, Tlak přip. -rozměr [mm]: 6.35, Elektrické připojení: Kabel, Hodnoceníkrytí IP: IP65
061F9809
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Barva vodiče | Černá |
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladiva bez obsahu oleje | R134aR513A |
| Chladivo (Chladiva) | R744 |
| Délka kabelu [m] | 1.500 m |
| Délka kabelu [palce] | 59.06 in |
| Destrukční tlak [bar] [bar] | 375.0 bar |
| Destrukční tlak [psig] | 5440 psig |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrické připojení | Kabel |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Funkce kontaktů | SPST(NC) |
| Funkce odblokování | Auto |
| Hodnoceníkrytí IP | IP65 |
| Kompatibilita maziv | Aplikace bez oleje |
| Kontakty | AC=6 A, 250 V |
| Material Description | CCB Cartridge Switch 2UB04W I/100 |
| Max. provozní tlak [bar] | 165.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 2393 psig |
| Množství na formát balení | 100 pc |
| Název produktu | Patronový presostat |
| Nižší aktiv. tlak [bar] | 80.00 bar |
| Nižší aktiv. tlak [psi] | 1160 psi |
| Označení CE | Yes |
| Plášť | EPOXIDOVÝ TYPE |
| Poznámky o tlakových přípojkách | Měděná trubka (konec=7 mm) |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Příslušenství produktu | Příslušenství spínače |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Spínače a termostaty |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 85 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -30 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 185 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -20 °F |
| Schválení | CETÜV |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Specifikační klíč | CCB-2UB04W |
| Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 100 °C |
| Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -30 °C |
| Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 210 °F |
| Teplotní rozsah média [°F] [Min] | -20 °F |
| Tlak přip. -rozměr [mm] | 6.35 mm |
| Tlakový rozsah - kategorie | Vysoký tlak |
| Typ kabelu | AWG18 |
| Typ tlakového připojení | Pájení, ODM |
| Typ výrobku | CCB |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Vyšší aktiv. tlak [bar] | 110.00 bar |
| Vyšší aktiv. tlak [psi] | 1595 psi |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.139 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.124 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.218 Liter |
| EAN/UPC | 5702428258081 |