Danfoss logo
MRS - L_ACB_Manual, Cable, Solder Odm,

Patronový presostat, ACB, 20 bar, 16 bar

061F9710

Vyšší aktiv. tlak [bar]: 20, Nižší aktiv. tlak [bar]: 16, Funkce odblokování: Manuální, Funkce kontaktů: SPST(NC), Typ tlakového připojení: Pájení, ODM, Elektrické připojení: Kabel, Hodnoceníkrytí IP: IP65

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Barva vodičeČerná
Certifikace ULYes
China RoHS exemption clauseNo
Chladiva bez obsahu olejeR134aR513A
Chladiva schválená ULR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Chladivo (Chladiva)R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Délka kabelu [m]5.000 m
Délka kabelu [palce]196.85 in
Destrukční tlak [bar] [bar]200.0 bar
Destrukční tlak [psig]2900 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojeníKabel
Formát baleníPrůmyslové balení
Funkce kontaktůSPST(NC)
Funkce odblokováníManuální
Hodnoceníkrytí IPIP65
Kompatibilita mazivAplikace bez oleje
KontaktyAC=6 A, 250 V
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UB810MW I/50
Max. provozní tlak [bar]45.0 bar
Max. provozní tlak [psig]653 psig
Množství na formát balení50 pc
Název produktuPatronový presostat
Nižší aktiv. tlak [bar]16.00 bar
Nižší aktiv. tlak [psi]232 psi
Označení CEYes
PlášťEPOXIDOVÝ TYPE
Vlastnosti
Hodnota
Poznámky o tlakových přípojkáchMěděná trubka (konec=7 mm)
Příslušenství produktuPříslušenství spínače
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaSpínače a termostaty
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]85 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-30 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]185 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-20 °F
SchváleníC UL US UL60730CE 0035TÜV
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Specifikační klíčACB-2UB810MW
Teplotní rozsah média [°C] [max.]135 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-55 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]275 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-70 °F
Tlak přip. -rozměr [mm]6.00 mm
Tlakový rozsah - kategorieVysoký tlak
Typ kabeluAWG18
Typ tlakového připojeníPájení, ODM
Typ výrobkuACB
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vyšší aktiv. tlak [bar]20.00 bar
Vyšší aktiv. tlak [psi]290 psi

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.215 Kilogram
Čistá hmotnost0.204 Kilogram
Objem0.45 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428258227
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm