Patronový presostat, ACB, 25 bar, 20 bar
061F9077
Vyšší aktiv. tlak [bar]: 25, Nižší aktiv. tlak [bar]: 20, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT, Typ tlakového připojení: Flérový, velikost tlakové přípojky: 1/4 in, Elektrické připojení: Kabel, Hodnoceníkrytí IP: IP65
061F9077
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Barva vodiče | ČERNÁ+MODRÁ+ČERVENÁ |
| Certifikace UL | Yes |
| Chladiva bez obsahu oleje | R134aR513A |
| Chladiva schválená UL | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Chladivo (Chladiva) | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Délka kabelu [m] | 1.500 m |
| Délka kabelu [palce] | 59.06 in |
| Destrukční tlak [bar] [bar] | 200.0 bar |
| Destrukční tlak [psig] | 2900 psig |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrické připojení | Kabel |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Funkce kontaktů | SPDT |
| Funkce odblokování | Auto |
| Hodnoceníkrytí IP | IP65 |
| Kompatibilita maziv | Aplikace bez oleje |
| Kontakty | AC=4 A, 250 V |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UC85W I/100 |
| Max. provozní tlak [bar] | 45.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 653 psig |
| Množství na formát balení | 100 pc |
| Název produktu | Patronový presostat |
| Nižší aktiv. tlak [bar] | 20.00 bar |
| Nižší aktiv. tlak [psi] | 290 psi |
| Označení CE | Yes |
| Plášť | EPOXIDOVÝ TYPE |
| Poznámky o tlakových přípojkách | Deflátor |
| Příslušenství produktu | Příslušenství spínače |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Spínače a termostaty |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 85 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -30 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 185 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -20 °F |
| Schválení | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| SCIP dossier no. | 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c |
| SCIP dossier product name | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes with exemptions |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Specifikační klíč | ACB-2UC85W |
| Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 135 °C |
| Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -55 °C |
| Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 275 °F |
| Teplotní rozsah média [°F] [Min] | -70 °F |
| Tlak na čepovém/matkovém připojení | VNĚJŠÍ |
| Tlakový rozsah - kategorie | Vysoký tlak |
| Typ kabelu | AWG18 |
| Typ tlakového připojení | Flérový |
| Typ výrobku | ACB |
| Uložení baterií | No |
| velikost tlakové přípojky | 1/4 in |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Vyšší aktiv. tlak [bar] | 25.00 bar |
| Vyšší aktiv. tlak [psi] | 363 psi |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.117 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.111 Kilogram |
| Objem | 0.225 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428259729 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |