Danfoss logo
ACB, SPDT auto reset, female flare

Patronový presostat, ACB, 31 bar, 24 bar

061F9053

Vyšší aktiv. tlak [bar]: 31, Nižší aktiv. tlak [bar]: 24, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT, Typ tlakového připojení: Flérový, velikost tlakové přípojky: 1/4 in, Elektrické připojení: Kabel, Hodnoceníkrytí IP: IP65

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Barva vodičeČERNÁ+MODRÁ+ČERVENÁ
Certifikace ULYes
Chladiva bez obsahu olejeR134aR513A
Chladiva schválená ULR1234yfR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600a
Chladivo (Chladiva)R1234yfR1234zeR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600aR601a
Délka kabelu [m]1.500 m
Délka kabelu [palce]59.06 in
Destrukční tlak [bar] [bar]200.0 bar
Destrukční tlak [psig]2900 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojeníKabel
Formát baleníPrůmyslové balení
Funkce kontaktůSPDT
Funkce odblokováníAuto
Hodnoceníkrytí IPIP65
Kompatibilita mazivAplikace bez oleje
KontaktyAC=4 A, 250 V
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UC55W I/20
Max. provozní tlak [bar]45.0 bar
Max. provozní tlak [psig]653 psig
Množství na formát balení20 pc
Název produktuPatronový presostat
Nižší aktiv. tlak [bar]24.00 bar
Nižší aktiv. tlak [psi]348 psi
Označení CEYes
PlášťEPOXIDOVÝ TYPE
Poznámky o tlakových přípojkáchDeflátor
Příslušenství produktuPříslušenství spínače
Vlastnosti
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaSpínače a termostaty
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]85 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-30 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]185 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-20 °F
SchváleníC UL US UL60730CECE 0035PEDTÜV
SCIP dossier no.3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP dossier product nameACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Specifikační klíčACB-2UC55W
Teplotní rozsah média [°C] [max.]135 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-55 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]275 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-70 °F
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVNĚJŠÍ
Tlakový rozsah - kategorieVysoký tlak
Typ kabeluAWG18
Typ tlakového připojeníFlérový
Typ výrobkuACB
Uložení bateriíNo
velikost tlakové přípojky1/4 in
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Vyšší aktiv. tlak [bar]31.00 bar
Vyšší aktiv. tlak [psi]450 psi

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.12 Kilogram
Čistá hmotnost0.114 Kilogram
Objem0.4 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428259897
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm