Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Spade, Solder ODM

Patronový presostat, ACB, 31 bar, 24 bar

061F8706

Vyšší aktiv. tlak [bar]: 31, Nižší aktiv. tlak [bar]: 24, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPST(NC), Typ tlakového připojení: Pájení, ODM, velikost tlakové přípojky: 1/4 in, Elektrické připojení: Konektory se štítky, Hodnoceníkrytí IP: IP40

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
China RoHS exemption clauseNo
Chladiva bez obsahu olejeR134aR513A
Chladiva schválená ULR1234yfR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600a
Chladivo (Chladiva)R1234yfR1234zeR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600aR601a
Destrukční tlak [bar] [bar]200.0 bar
Destrukční tlak [psig]2900 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojeníKonektory se štítky
Formát baleníPrůmyslové balení
Funkce kontaktůSPST(NC)
Funkce odblokováníAuto
Hodnoceníkrytí IPIP40
Kompatibilita mazivAplikace bez oleje
KontaktyAC=6 A, 250 V
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UB206 I/50
Max. provozní tlak [bar]45.0 bar
Max. provozní tlak [psig]653 psig
Množství na formát balení50 pc
Název produktuPatronový presostat
Nižší aktiv. tlak [bar]24.00 bar
Nižší aktiv. tlak [psi]348 psi
Označení CEYes
PlášťPRAVIDELNÝ
Poznámky o tlakových přípojkáchMěděná trubka (konec=3 mm)
Příslušenství produktuPříslušenství spínače
Vlastnosti
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaSpínače a termostaty
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]85 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-30 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]185 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-20 °F
SchváleníC UL US UL60730CECE 0035PEDTÜV
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Specifikační klíčACB-2UB206
Teplotní rozsah média [°C] [max.]135 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-55 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]275 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-70 °F
Tlak přip. -rozměr [mm]6.35 mm
Tlakový rozsah - kategorieVysoký tlak
Typ tlakového připojeníPájení, ODM
Typ výrobkuACB
Uložení bateriíNo
velikost tlakové přípojky1/4 in
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vyšší aktiv. tlak [bar]31.00 bar
Vyšší aktiv. tlak [psi]450 psi

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.039 Kilogram
Čistá hmotnost0.037 Kilogram
Objem0.403 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428261029
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm