Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Solder ODM

Patronový presostat, ACB, 1.5 bar, 0.5 bar

061F7769

Vyšší aktiv. tlak [bar]: 1.5, Nižší aktiv. tlak [bar]: 0.5, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPST(NO), Typ tlakového připojení: Pájení, ODM, velikost tlakové přípojky: 1/4 in, Elektrické připojení: Kabel, Hodnoceníkrytí IP: IP65

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Barva vodičeČerná
Certifikace ULYes
China RoHS exemption clauseNo
Chladiva bez obsahu olejeR134aR513A
Chladiva schválená ULR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Chladivo (Chladiva)R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Délka kabelu [m]0.640 m
Délka kabelu [palce]25.20 in
Destrukční tlak [bar] [bar]200.0 bar
Destrukční tlak [psig]2900 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojeníKabel
Formát baleníPrůmyslové balení
Funkce kontaktůSPST(NO)
Funkce odblokováníAuto
Hodnoceníkrytí IPIP65
Kompatibilita mazivAplikace bez oleje
KontaktyAC=6 A, 250 V
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UA915W I/20
Max. provozní tlak [bar]35.0 bar
Max. provozní tlak [psig]508 psig
Množství na formát balení20 pc
Název produktuPatronový presostat
Nižší aktiv. tlak [bar]0.50 bar
Nižší aktiv. tlak [psi]7 psi
Označení CEYes
PlášťNORMÁLNÍ TAVENINA
Poznámky o tlakových přípojkáchMěděná trubka (konec=3 mm)
Vlastnosti
Hodnota
Příslušenství produktuPříslušenství spínače
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaSpínače a termostaty
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]85 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-30 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]185 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-20 °F
SchváleníC UL US UL60730CE 0035TÜV
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Specifikační klíčACB-2UB814MW
Teplotní rozsah média [°C] [max.]135 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-55 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]275 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-70 °F
Tlak přip. -rozměr [mm]6.35 mm
Tlakový rozsah - kategorieNízký tlak
Typ kabeluAWG18
Typ tlakového připojeníPájení, ODM
Typ výrobkuACB
Uložení bateriíNo
velikost tlakové přípojky1/4 in
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vyšší aktiv. tlak [bar]1.50 bar
Vyšší aktiv. tlak [psi]22 psi

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.056 Kilogram
Čistá hmotnost0.053 Kilogram
Objem0.509 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428510820
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm