Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Flare

Patronový presostat, ACB, 20.7 bar, 13.8 bar

061F6468

Vyšší aktiv. tlak [bar]: 20.7, Nižší aktiv. tlak [bar]: 13.8, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPST(NC), Typ tlakového připojení: Flérový, velikost tlakové přípojky: 1/4 in, Elektrické připojení: Kabel, Hodnoceníkrytí IP: IP65

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Barva vodičeČerná
Certifikace ULYes
Chladiva bez obsahu olejeR134aR513A
Chladiva schválená ULR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Chladivo (Chladiva)R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Délka kabelu [m]2.500 m
Délka kabelu [palce]98.43 in
Destrukční tlak [bar] [bar]200.0 bar
Destrukční tlak [psig]2900 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojeníKabel
Formát baleníPrůmyslové balení
Funkce kontaktůSPST(NC)
Funkce odblokováníAuto
Hodnoceníkrytí IPIP65
Kompatibilita mazivAplikace bez oleje
KontaktyAC=6 A, 250 V
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UB1294W I/50
Max. provozní tlak [bar]45.0 bar
Max. provozní tlak [psig]653 psig
Množství na formát balení50 pc
Název produktuPatronový presostat
Nižší aktiv. tlak [bar]13.80 bar
Nižší aktiv. tlak [psi]200 psi
Označení CEYes
PlášťNORMÁLNÍ TAVENINA
Poznámky o tlakových přípojkáchDeflátor
Příslušenství produktuPříslušenství spínače
Vlastnosti
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaSpínače a termostaty
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]85 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-30 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]185 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-20 °F
SchváleníC UL US UL60730CE 0035TÜV
SCIP dossier no.3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP dossier product nameACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Specifikační klíčACB-2UB1294W
Teplotní rozsah média [°C] [max.]135 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-55 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]275 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-70 °F
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVNĚJŠÍ
Tlakový rozsah - kategorieVysoký tlak
Typ kabeluAWG18
Typ tlakového připojeníFlérový
Typ výrobkuACB
Uložení bateriíNo
velikost tlakové přípojky1/4 in
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Vyšší aktiv. tlak [bar]20.70 bar
Vyšší aktiv. tlak [psi]300 psi

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.118 Kilogram
Čistá hmotnost0.084 Kilogram
Objem0.45 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428511667
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm