Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Flare

Patronový presostat, ACB, 6 bar

061F4050

Vyšší aktiv. tlak [bar]: 6, Elektrické připojení: Kabel

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojeníKabel
Formát baleníPrůmyslové balení
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UA4033W I/10
Množství na formát balení10 pc
Název produktuPatronový presostat
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaSpínače a termostaty
SCIP dossier no.3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product nameACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Specifikační klíčACB-2UA4033W
Typ výrobkuACB
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Vyšší aktiv. tlak [bar]6.00 bar
Vyšší aktiv. tlak [psi]87 psi

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.141 Kilogram
Čistá hmotnost0.118 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424693398
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm