Slot průhledítka, SGP 1/2 RX, ½ in, NPTF
014L1178
Max. provozní tlak [bar]: 52, Ukazatel vlhkosti: Bez ukazatele, Typ připojení: NPTF, Velikost připojení: ½ in
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: SG / SGP
014L1178
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | Yes |
| Chladiva bez obsahu oleje | R1234ze(E)R134aR513AR515B |
| Chladiva schválená UL | R1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515B |
| Chladivo (Chladiva) | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Jméno souboru schválení UL | OZN. UKAZATEL KAPALINY 76H4 |
| Jméno souboru se schválením | OZN. UKAZATEL KAPALINY 76H4 |
| Kompatibilita maziv | Aplikace bez oleje |
| Material Description | SGP 1/2 RX Sight Glass I/170 |
| Materiál přípojek | Mosaz |
| Materiál těla | Mosaz |
| Max. provozní tlak [bar] | 52.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 754 psig |
| Množství na formát balení | 170 pc |
| Název produktu | Slot průhledítka |
| Plovák[pc] | 3 pc |
| Příslušenství produktu | Ne |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Průhledítka |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Rozsah teploty [°C] [max.] | 80 °C |
| Rozsah teploty [°C] [min.] | -50 °C |
| Schválení | CERTIFIKOVÁNO C UL US |
| SCIP dossier no. | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| SCIP dossier product name | SG & SGP without indicator |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes with exemptions |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Standard připojení | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 175 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | -58 °F |
| Typ připojení | NPTF |
| Typ výrobku | SGP 1/2 RX |
| Ukazatel vlhkosti | Bez ukazatele |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení | ½ in |
| Velikost připojení [palce] | 1/2 in |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.067 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.066 Kilogram |
| Objem | 0.06 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428838658 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |