Danfoss logo
Sight glass socket, SGP 24 RI_014L1154

Slot průhledítka, SGP 24 RI, M24 x 1, M

014L1154

Max. provozní tlak [bar]: 52, Ukazatel vlhkosti: Ukazatel I, Typ připojení: M, Velikost připojení: M24 x 1

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Aplikace SGS sedlaM24 x 1
Certifikace ULYes
Chladiva schválená ULR22
Chladivo (Chladiva)R22
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Jméno souboru schválení ULOZN. UKAZATEL KAPALINY 76H4
Jméno souboru se schválenímOZN. UKAZATEL KAPALINY 76H4
Material DescriptionSGP 24 RI Sight Glass M/10x6
Materiál přípojekMosaz
Materiál tělaMosaz
Max. provozní tlak [bar]52.0 bar
Max. provozní tlak [psig]754 psig
Množství na formát balení10 pc
Náhradní díly v ceněTěsnění
Název produktuSlot průhledítka
Příslušenství produktuSight glass accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaPrůhledítka
Rozsah teploty [°C] [max.]80 °C
Vlastnosti
Hodnota
Rozsah teploty [°C] [min.]-50 °C
SchváleníCERTIFIKOVÁNO C UL USEAC
SCIP dossier no.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dossier product nameSG & SGP with indicator
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Teplotní rozsah [°F] [Max]175 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-58 °F
Typ připojeníM
Typ výrobkuSGP 24 RI
Ukazatel vlhkostiUkazatel I
Uložení bateriíNo
Velikost připojeníM24 x 1
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Zelená: max. vlhkost při 25 °CR22: 150 ppm
Zelená: max. vlhkost při 43 °CR22: 250 ppm
Žlutá: min. vlhkost při 25 °CR22: 300 ppm
Žlutá: min. vlhkost při 43 °CR22: 500 ppm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.086 Kilogram
Čistá hmotnost0.082 Kilogram
Objem0.086 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428819206
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm