Danfoss logo
Sight glass socket, SGP 24 RX_014L1066

Slot průhledítka, SGP 24 RX, M24 x 1, M

014L1066

Max. provozní tlak [bar]: 52, Ukazatel vlhkosti: Bez ukazatele, Typ připojení: M, Velikost připojení: M24 x 1

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Aplikace SGS sedlaM24 x 1
Certifikace ULYes
Chladiva schválená ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744
Chladivo (Chladiva)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Jméno souboru schválení ULOZN. UKAZATEL KAPALINY 76H4
Jméno souboru se schválenímOZN. UKAZATEL KAPALINY 76H4
Material DescriptionSGP 24 RX Sight Glass I/80
Materiál přípojekMosaz
Materiál tělaMosaz
Max. provozní tlak [bar]52.0 bar
Max. provozní tlak [psig]754 psig
Množství na formát balení80 pc
Náhradní díly v ceněTěsnění
Název produktuSlot průhledítka
Příslušenství produktuSight glass accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaPrůhledítka
SchváleníCERTIFIKOVÁNO C UL USEAC
SCIP dossier no.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP dossier product nameSG & SGP without indicator
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]175 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-58 °F
Typ připojeníM
Typ výrobkuSGP 24 RX
Ukazatel vlhkostiBez ukazatele
Uložení bateriíNo
Velikost připojeníM24 x 1
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.079 Kilogram
Čistá hmotnost0.079 Kilogram
Objem0.028 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428818964
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm