Slot průhledítka, SGP 1/2 RI, ½ in, NPT
014L0131
Max. provozní tlak [bar]: 52, Ukazatel vlhkosti: Ukazatel I, Typ připojení: NPT, Velikost připojení: ½ in
014L0131
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | Yes |
| Chladiva schválená UL | R22 |
| Chladivo (Chladiva) | R22 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Jméno souboru schválení UL | OZN. UKAZATEL KAPALINY 76H4 |
| Jméno souboru se schválením | OZN. UKAZATEL KAPALINY 76H4 |
| Material Description | SGP 1/2 RI Sight Glass M/19x4 |
| Materiál přípojek | Mosaz |
| Materiál těla | Mosaz |
| Max. provozní tlak [bar] | 52.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 754 psig |
| Množství na formát balení | 19 pc |
| Název produktu | Slot průhledítka |
| Plovák[pc] | 3 pc |
| Příslušenství produktu | Ne |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Průhledítka |
| Schválení | CERTIFIKOVÁNO C UL US |
| SCIP dossier no. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP dossier product name | SG & SGP with indicator |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes with exemptions |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Standard připojení | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 175 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | -58 °F |
| Typ připojení | NPT |
| Typ výrobku | SGP 1/2 RI |
| Ukazatel vlhkosti | Ukazatel I |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení | ½ in |
| Velikost připojení [palce] | 1/2 in |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Zelená: max. vlhkost při 25 °C | R22: 150 ppm |
| Zelená: max. vlhkost při 43 °C | R22: 250 ppm |
| Žlutá: min. vlhkost při 25 °C | R22: 300 ppm |
| Žlutá: min. vlhkost při 43 °C | R22: 500 ppm |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.076 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.074 Kilogram |
| Objem | 0.086 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428840163 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |