Danfoss logo
Sight glass socket, SGP 1/2 RN_014L0006

Slot průhledítka, SGP 1/2 RN, ½ in, NPT

014L0006

Max. provozní tlak [bar]: 52, Ukazatel vlhkosti: Ukazatel N, Typ připojení: NPT, Velikost připojení: ½ in

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
Chladiva bez obsahu olejeR1234ze(E)R134aR513AR515B
Chladiva schválená ULR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515B
Chladivo (Chladiva)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Jméno souboru schválení ULOZN. UKAZATEL KAPALINY 76H4
Jméno souboru se schválenímOZN. UKAZATEL KAPALINY 76H4
Kompatibilita mazivAplikace bez oleje
Material DescriptionSGP 1/2 RN Sight Glass M/19x4
Materiál přípojekMosaz
Materiál tělaMosaz
Max. provozní tlak [bar]52.0 bar
Max. provozní tlak [psig]754 psig
Množství na formát balení19 pc
Název produktuSlot průhledítka
Plovák[pc]3 pc
Příslušenství produktuNe
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaPrůhledítka
SchváleníCERTIFIKOVÁNO C UL US
SCIP dossier no.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product nameSG & SGP with indicator
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Standard připojeníANSI/ASME B1.20.1
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]175 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-58 °F
Typ připojeníNPT
Typ výrobkuSGP 1/2 RN
Ukazatel vlhkostiUkazatel N
Uložení bateriíNo
Velikost připojení½ in
Velikost připojení [palce]1/2 in
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Zelená: max. vlhkost při 25 °CR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR410A: 66 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
Zelená: max. vlhkost při 43 °CR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR410A: 135 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm
Žlutá: min. vlhkost při 25 °CR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR410A: 266 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
Žlutá: min. vlhkost při 43 °CR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR410A: 540 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.076 Kilogram
Čistá hmotnost0.07 Kilogram
Objem0.086 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428818971
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm