Danfoss logo
SGP RX 3/4" NPT

Slot průhledítka, SGP 3/4 RX, ¾ in, NPT

014L0003

Max. provozní tlak [bar]: 52, Typ připojení: NPT, Velikost připojení: ¾ in
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: SG / SGP

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
Chladiva bez obsahu olejeR1234ze(E)R134aR513AR515B
Chladiva schválená ULR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515B
Chladivo (Chladiva)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Jméno souboru schválení ULOZN. UKAZATEL KAPALINY 76H4
Jméno souboru se schválenímOZN. UKAZATEL KAPALINY 76H4
Kompatibilita mazivAplikace bez oleje
Material DescriptionSGP 3/4 RX Sight Glass M/24
Materiál přípojekMosaz
Materiál tělaMosaz
Max. provozní tlak [bar]52.0 bar
Max. provozní tlak [psig]754 psig
Množství na formát balení24 pc
Název produktuSlot průhledítka
Plovák[pc]1 pc
Příslušenství produktuNe
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaPrůhledítka
Vlastnosti
Hodnota
Rozsah teploty [°C] [max.]121 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-50 °C
SchváleníCERTIFIKOVÁNO C UL US
SCIP dossier no.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP dossier product nameSG & SGP without indicator
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Standard připojeníANSI/ASME B1.20.1
Teplotní rozsah [°F] [Max]250 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-58 °F
Typ připojeníNPT
Typ výrobkuSGP 3/4 RX
Ukazatel vlhkostiBez ukazatele
Uložení bateriíNo
Velikost připojení¾ in
Velikost připojení [palce]3/4 in
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.101 Kilogram
Čistá hmotnost0.09 Kilogram
Objem0.081 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428526791
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm