Danfoss logo
SGRH_014-1603

Slot průhledítka, SGRH, M20 x 1.5, M

014-1603

Max. provozní tlak [bar]: 46, Ukazatel vlhkosti: Ukazatel N, Typ připojení: M, Velikost připojení: M20 x 1.5

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Aplikace SGS sedlaM20 x 1.5
Certifikace ULYes
Chladiva schválená ULR410A
Chladivo (Chladiva)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Jméno souboru schválení ULOZN. UKAZATEL KAPALINY 76H4
Jméno souboru se schválenímOZN. UKAZATEL KAPALINY 76H4
Material DescriptionSGRH Sight Glass M/19x4
Materiál přípojekMosaz
Materiál tělaMosaz
Max. provozní tlak [bar]46.0 bar
Max. provozní tlak [psig]667 psig
Množství na formát balení19 pc
Název produktuSlot průhledítka
Příslušenství produktuSight glass accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaPrůhledítka
SchváleníCERTIFIKOVÁNO C UL US
SCIP dossier no.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product nameSG & SGP with indicator
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]175 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-58 °F
Totožný výrobek014-1602
Typ připojeníM
Typ výrobkuSGRH
Ukazatel vlhkostiUkazatel N
Uložení bateriíNo
Velikost připojeníM20 x 1.5
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Zelená: max. vlhkost při 25 °CR410A: 66 ppm
Zelená: max. vlhkost při 43 °CR410A: 135 ppm
Žlutá: min. vlhkost při 25 °CR410A: 266 ppm
Žlutá: min. vlhkost při 43 °CR410A: 540 ppm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.062 Kilogram
Čistá hmotnost0.024 Kilogram
Objem0.081 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428164566
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm