Slot průhledítka, SGRH, M20 x 1.5, M
014-1601
Max. provozní tlak [bar]: 46, Ukazatel vlhkosti: Ukazatel H, Typ připojení: M, Velikost připojení: M20 x 1.5
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: SG / SGP
Doporučená náhrada: 014L1601
014-1601
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Aplikace SGS sedla | M20 x 1.5 |
| Certifikace UL | Yes |
| Chladiva schválená UL | R410A |
| Chladivo (Chladiva) | R410A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Jméno souboru schválení UL | OZN. UKAZATEL KAPALINY 76H4 |
| Jméno souboru se schválením | OZN. UKAZATEL KAPALINY 76H4 |
| Material Description | SGRH Sight Glass M/19x4 |
| Materiál přípojek | Mosaz |
| Materiál těla | Mosaz |
| Max. provozní tlak [bar] | 46.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 667 psig |
| Množství na formát balení | 19 pc |
| Název produktu | Slot průhledítka |
| Příslušenství produktu | Sight glass accessories |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Průhledítka |
| Rozsah teploty [°C] [max.] | 80 °C |
| Rozsah teploty [°C] [min.] | -50 °C |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Schválení | CERTIFIKOVÁNO C UL US |
| SCIP dossier no. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP dossier product name | SG & SGP with indicator |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes with exemptions |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 175 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | -58 °F |
| Typ připojení | M |
| Typ výrobku | SGRH |
| Ukazatel vlhkosti | Ukazatel H |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení | M20 x 1.5 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Zelená: max. vlhkost při 25 °C | R410A: 25 ppm |
| Zelená: max. vlhkost při 43 °C | R410A: 60 ppm |
| Žlutá: min. vlhkost při 25 °C | R410A: 165 ppm |
| Žlutá: min. vlhkost při 43 °C | R410A: 500 ppm |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.064 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.063 Kilogram |
| Objem | 0.086 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428082402 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |