Danfoss logo
Sight glass socket, SGR_014-1179

Slot průhledítka, SGR, 1/2, G

014-1179

Max. provozní tlak [bar]: 35, Ukazatel vlhkosti: Bez ukazatele, Typ připojení: G, Velikost připojení: 1/2
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: SG / SGP

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
Chladiva bez obsahu olejeR134aR513A
Chladiva schválená ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Chladivo (Chladiva)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Další informacePro O-kroužek
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Jméno souboru schválení ULOZN. UKAZATEL KAPALINY 76H4
Kompatibilita mazivAplikace bez oleje
Material DescriptionSGR Sight Glass I/170
Materiál přípojekMosaz
Materiál tělaMosaz
Max. provozní tlak [bar]35.0 bar
Max. provozní tlak [psig]500 psig
Množství na formát balení170 pc
Název produktuSlot průhledítka
Označení CEYes
Plovák[pc]3 pc
Připojení vnitřní/vnějšíExterní
Příslušenství produktuNe
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaPrůhledítka
Rozsah teploty [°C] [max.]80 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-50 °C
SchváleníCERTIFIKOVÁNO C UL US
SCIP dossier no.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dossier product nameSG & SGP with indicator
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Standard připojeníISO 228-1
Teplotní rozsah [°F] [Max]175 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-58 °F
Typ připojeníG
Typ výrobkuSGR
Ukazatel vlhkostiBez ukazatele
Uložení bateriíNo
Velikost připojení1/2
Velikost připojení [palce]1/2
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.08 Kilogram
Čistá hmotnost0.079 Kilogram
Objem0.066 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428979399
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm