Danfoss logo
Sight glass socket, SGR_014-1066

Slot průhledítka, SGR, M24 x 1, M

014-1066

Max. provozní tlak [bar]: 35, Ukazatel vlhkosti: Bez ukazatele, Typ připojení: M, Velikost připojení: M24 x 1
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: SG / SGP

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Aplikace SGS sedlaM24 x 1
Certifikace ULYes
Chladiva schválená ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Chladivo (Chladiva)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Další informaceZávit pro jednotku hrdla
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Jméno souboru schválení ULOZN. UKAZATEL KAPALINY 76H4
Material DescriptionSG 2 1/8in Saddle I/80
Materiál přípojekMosaz
Materiál tělaMosaz
Max. provozní tlak [bar]35.0 bar
Max. provozní tlak [psig]500 psig
Množství na formát balení80 pc
Náhradní díly v ceněTěsnění
Název produktuSlot průhledítka
Příslušenství produktuSight glass accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaPrůhledítka
Rozsah teploty [°C] [max.]80 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-50 °C
SchváleníCERTIFIKOVÁNO C UL US
SCIP dossier no.d64be145-2cb1-4f9e-b131-1e4b19976626
SCIP dossier product nameElectric control valve body(2)
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Teplotní rozsah [°F] [Max]175 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-58 °F
Typ připojeníM
Typ výrobkuSGR
Ukazatel vlhkostiBez ukazatele
Uložení bateriíNo
Velikost připojeníM24 x 1
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.077 Kilogram
Čistá hmotnost0.07 Kilogram
Objem0.078 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428255646
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm