Danfoss logo
SGRI Sight Glass I/170_014-0177, 014-0006, 014-0131

Slot průhledítka, SGRI, ½ in, NPT

014-0131

Max. provozní tlak [bar]: 35, Ukazatel vlhkosti: Ukazatel I, Typ připojení: NPT, Velikost připojení: ½ in
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: SG / SGP

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
Chladiva schválená ULR22
Chladivo (Chladiva)R22
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Jméno souboru schválení ULOZN. UKAZATEL KAPALINY 76H4
Material DescriptionSGRI Sight Glass M/19x4
Materiál přípojekMosaz
Materiál tělaMosaz
Max. provozní tlak [bar]35.0 bar
Max. provozní tlak [psig]500 psig
Množství na formát balení19 pc
Název produktuSlot průhledítka
Označení CEYes
Plovák[pc]3 pc
Příslušenství produktuNe
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaPrůhledítka
Rozsah teploty [°C] [max.]80 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-50 °C
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníCERTIFIKOVÁNO C UL US
SCIP dossier no.323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Standard připojeníANSI/ASME B1.20.1
Teplotní rozsah [°F] [Max]175 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-58 °F
Typ připojeníNPT
Typ výrobkuSGRI
Ukazatel vlhkostiUkazatel I
Uložení bateriíNo
Velikost připojení½ in
Velikost připojení [palce]1/2 in
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Zelená: max. vlhkost při 25 °CR22: 150 ppm
Zelená: max. vlhkost při 43 °CR22: 250 ppm
Žlutá: min. vlhkost při 25 °CR22: 300 ppm
Žlutá: min. vlhkost při 43 °CR22: 500 ppm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.073 Kilogram
Čistá hmotnost0.064 Kilogram
Objem0.086 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428288545
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm