Sight glass saddle, SGS, 1 5/8 in
014-1558
Type designation: Tube fitting, Used for product: SGP 24 RX; SGRN; SGRI; SGP 24 RI; SGP 24 RN; SGR
014-1558
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi pack |
| Material Description | SGS 1 5/8in Sight Glass Saddle M/10x6 |
| Max. provozní tlak [bar] | 52.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 754 psig |
| Množství na formát balení | 10 pc |
| Název produktu | Sight glass saddle |
| Označení typu | Tube fitting |
| Používá se pro poznámky k výrobku | Tube fitting |
| Používá se pro výrobek | SGP 24 RISGP 24 RNSGP 24 RXSGRSGRISGRN |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Sight glass accessories |
| Průhledítko - připojení | M24 x 1 |
| SCIP dossier no. | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| SCIP dossier product name | SG & SGP without indicator |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Trubice - rozměr [in] | 1 5/8 in |
| Typ výrobku | SGS |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení [palce] | 1 5/8 in |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.098 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.086 Kilogram |
| Objem | 0.086 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255009504 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |