Danfoss logo
Sight glass saddle, SGS

Sedlo průhledítka, SGS

014-1074

Označení typu: Tube fitting, Používá se pro výrobek: SGP 20 RN; SGR; SGRH

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Material DescriptionSGS 1 3/8in Sight Glass Saddle I/80
Max. provozní tlak [bar]52.0 bar
Max. provozní tlak [psig]754 psig
Množství na formát balení80 pc
Název produktuSedlo průhledítka
Označení typuTube fitting
Používá se pro poznámky k výrobkuSpojka potrubí
Používá se pro výrobekSGP 20 RNSGRSGRH
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaSight glass accessories
Vlastnosti
Hodnota
Průhledítko - připojeníM20 x 1.5
SCIP dossier no.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP dossier product nameSG & SGP without indicator
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Trubice - rozměr [in]1 3/8 in
Typ výrobkuSGS
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]1 3/8 in
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.055 Kilogram
Čistá hmotnost0.054 Kilogram
Objem0.078 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428096737
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm