Sedlo průhledítka, SGS
014-1071
Označení typu: Tube fitting, Používá se pro výrobek: SGP 20 RN; SGR; SGRH
014-1071
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Material Description | SGS 1 1/8in Sight Glass Saddle I/80 |
| Max. provozní tlak [bar] | 52.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 754 psig |
| Množství na formát balení | 80 pc |
| Název produktu | Sedlo průhledítka |
| Označení typu | Tube fitting |
| Používá se pro poznámky k výrobku | Spojka potrubí |
| Používá se pro výrobek | SGP 20 RNSGRSGRH |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Sight glass accessories |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Průhledítko - připojení | M20 x 1.5 |
| SCIP dossier no. | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| SCIP dossier product name | SG & SGP without indicator |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes with exemptions |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Trubice - rozměr [in] | 1 1/8 in |
| Typ výrobku | SGS |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení [palce] | 1 1/8 in |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.056 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.051 Kilogram |
| Objem | 0.078 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428288781 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |