Danfoss logo
SGI 6s_014-0125, 014-0151, 014-0201

SGI 6s, Průhledítko, Pájení, ODF, Pájení, ODM

014-0125

Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Typ výstupního připojení: Pájení, ODM, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 25
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: SGI

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chladivo (Chladiva)R22
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Material DescriptionSGI 6s Sight Glass M/25x4
Materiál přípojekMěď
Materiál tělaMosaz
Max. provozní tlak [bar]35.0 bar
Max. provozní tlak [psig]500 psig
Množství na formát balení25 pc
Název produktuPrůhledítko
Příslušenství produktuNe
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaPrůhledítka
Rozsah teploty [°C] [max.]80 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-50 °C
SCIP dossier no.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dossier product nameSG & SGP with indicator
ServisovatelnýNe
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Teplotní rozsah [°F] [Max]175 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-58 °F
Typ vstupního připojeníPájení, ODF
Typ výrobkuSGI 6s
Typ výstupního připojeníPájení, ODM
Ukazatel vlhkostiUkazatel I
Uložení bateriíNo
Velikost přípojky [palce]1/4 in
Velikost výstupní přípojky [palce]1/4 in
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Zelená: max. vlhkost při 25 °CR22: 150 ppm
Zelená: max. vlhkost při 43 °CR22: 250 ppm
Žlutá: min. vlhkost při 25 °CR22: 300 ppm
Žlutá: min. vlhkost při 43 °CR22: 500 ppm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.117 Kilogram
Čistá hmotnost0.089 Kilogram
Objem0.143 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702422089292
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm