SGI 19, Průhledítko, Flérový, 19 mm, Flérový, 19 mm
014-0043
Typ vstupního připojení: Flérový, Velikost přípojky [mm]: 19, Typ výstupního připojení: Flérový, Výstup - rozměr [mm]: 19, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 36
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: SGI
014-0043
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Chladivo (Chladiva) | R22 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | SGI 19 Sight Glass M/36 |
| Materiál přípojek | Mosaz |
| Materiál těla | Mosaz |
| Max. provozní tlak [bar] | 35.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 500 psig |
| Množství na formát balení | 36 pc |
| Název produktu | Průhledítko |
| Příslušenství produktu | Obecné příslušenství |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Průhledítka |
| Rozsah teploty [°C] [max.] | 80 °C |
| Rozsah teploty [°C] [min.] | -50 °C |
| SCIP dossier no. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP dossier product name | SG & SGP with indicator |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes with exemptions |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 175 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | -58 °F |
| Typ vstupního připojení | Flérový |
| Typ výrobku | SGI 19 |
| Typ výstupního připojení | Flérový |
| Ukazatel vlhkosti | Ukazatel I |
| Uložení baterií | No |
| Velikost přípojky [mm] | 19.00 mm |
| Velikost přípojky [palce] | 3/4 in |
| Velikost výstupní přípojky [palce] | 3/4 in |
| Vstup Interní/Externí | Vnitřní |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výstup - rozměr [mm] | 19.00 mm |
| Výstup Interní/Externí | Externí |
| Zelená: max. vlhkost při 25 °C | R22: 150 ppm |
| Zelená: max. vlhkost při 43 °C | R22: 250 ppm |
| Žlutá: min. vlhkost při 25 °C | R22: 300 ppm |
| Žlutá: min. vlhkost při 43 °C | R22: 500 ppm |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.492 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.482 Kilogram |
| Objem | 0.28 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422111559 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |