SGP 22s X, Průhledítko, Pájení, ODF, Pájení, ODF
014L1207
Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 28
014L1207
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | Yes |
| Chladiva bez obsahu oleje | R1234ze(E)R134aR513AR515B |
| Chladiva schválená UL | R1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744 |
| Chladivo (Chladiva) | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR600R600aR744 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EN13463-3 zdroj vznícení - hodnocení | Ano |
| Formát balení | Multi balení |
| Jméno souboru schválení UL | OZN. UKAZATEL KAPALINY 76H4 |
| Jméno souboru se schválením | OZN. UKAZATEL KAPALINY 76H4 |
| Kompatibilita maziv | Aplikace bez oleje |
| Material Description | SGP 22s X Sight Glass M/28 |
| Materiál přípojek | Měď |
| Materiál těla | Mosaz |
| Max. provozní tlak [bar] | 52.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 754 psig |
| Množství na formát balení | 28 pc |
| Název produktu | Průhledítko |
| Příslušenství produktu | Ne |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Průhledítka |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Schválení | CERTIFIKOVÁNO C UL USEAC |
| SCIP dossier no. | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| SCIP dossier product name | SG & SGP without indicator |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes with exemptions |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 175 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | -58 °F |
| Typ vstupního připojení | Pájení, ODF |
| Typ výrobku | SGP 22s X |
| Typ výstupního připojení | Pájení, ODF |
| Ukazatel vlhkosti | Bez ukazatele |
| Uložení baterií | No |
| Velikost přípojky [palce] | 7/8 in |
| Velikost výstupní přípojky [palce] | 7/8 in |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.316 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.297 Kilogram |
| Objem | 0.277 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428839211 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |