Danfoss logo
Circuit diagram SG and SGP

SGP 22s I, Průhledítko, Pájení, ODF, 22 mm, Pájení, ODM, 22 mm

014L1134

Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Velikost přípojky [mm]: 22, Typ výstupního připojení: Pájení, ODM, Výstup - rozměr [mm]: 22, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 54

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
China RoHS exemption clause7.3
Chladiva schválená ULR22
Chladivo (Chladiva)R22R290R600R600a
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN13463-3 zdroj vznícení - hodnoceníAno
Formát baleníPrůmyslové balení
Jméno souboru schválení ULOZN. UKAZATEL KAPALINY 76H4
Jméno souboru se schválenímOZN. UKAZATEL KAPALINY 76H4
Material DescriptionSGP 22s I Sight Glass I/54
Materiál přípojekMěď
Materiál tělaMosaz
Max. provozní tlak [bar]52.0 bar
Max. provozní tlak [psig]754 psig
Množství na formát balení54 pc
Název produktuPrůhledítko
Příslušenství produktuNe
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaPrůhledítka
SchváleníCERTIFIKOVÁNO C UL USEAC
SCIP dossier no.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dossier product nameSG & SGP with indicator
Vlastnosti
Hodnota
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]175 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-58 °F
Typ vstupního připojeníPájení, ODF
Typ výrobkuSGP 22s I
Typ výstupního připojeníPájení, ODM
Ukazatel vlhkostiUkazatel I
Uložení bateriíNo
Velikost přípojky [mm]22.00 mm
Velikost přípojky [palce]7/8 in
Velikost výstupní přípojky [palce]7/8 in
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výstup - rozměr [mm]22.00 mm
Zelená: max. vlhkost při 25 °CR22: 150 ppmR290: 25 ppmR600: 10 ppmR600a: 11 ppm
Žlutá: min. vlhkost při 25 °CR22: 300 ppmR290: 50 ppmR600: 20 ppmR600a: 22 ppm
Žlutá: min. vlhkost při 43 °CR22: 500 ppmR290: 100 ppmR600: 55 ppmR600a: 60 ppm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.314 Kilogram
Čistá hmotnost0.297 Kilogram
Objem0.297 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162800560
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm