Danfoss logo
Sight glass, SGP 10s N_014L1102

SGP 10s N, Průhledítko, Pájení, ODM, Pájení, ODM

014L1102

Typ vstupního připojení: Pájení, ODM, Typ výstupního připojení: Pájení, ODM, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 25
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: SG / SGP

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
Chladiva bez obsahu olejeR1234ze(E)R134aR513AR515B
Chladiva schválená ULR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744
Chladivo (Chladiva)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN13463-3 zdroj vznícení - hodnoceníAno
Formát baleníMulti balení
Jméno souboru schválení ULOZN. UKAZATEL KAPALINY 76H4
Jméno souboru se schválenímOZN. UKAZATEL KAPALINY 76H4
Kompatibilita mazivAplikace bez oleje
Material DescriptionSGP 10s N Sight Glass M/25x4
Materiál přípojekMěď
Materiál tělaMosaz
Max. provozní tlak [bar]52.0 bar
Max. provozní tlak [psig]754 psig
Množství na formát balení25 pc
Název produktuPrůhledítko
Příslušenství produktuNe
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaPrůhledítka
Rozsah teploty [°C] [max.]80 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-50 °C
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníCERTIFIKOVÁNO C UL USEAC
SCIP dossier no.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dossier product nameSG & SGP with indicator
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Teplotní rozsah [°F] [Max]175 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-58 °F
Typ vstupního připojeníPájení, ODM
Typ výrobkuSGP 10s N
Typ výstupního připojeníPájení, ODM
Ukazatel vlhkostiUkazatel N
Uložení bateriíNo
Velikost přípojky [palce]3/8 in
Velikost výstupní přípojky [palce]3/8 in
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Zelená: max. vlhkost při 25 °CR1234ze(E): 26 ppmR1270: 16 ppmR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR32: 64 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR410A: 66 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR454B: 29 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
Zelená: max. vlhkost při 43 °CR1234ze(E): 28 ppmR1270: 29 ppmR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR32: 116 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR410A: 135 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR454B: 58 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm
Žlutá: min. vlhkost při 25 °CR1234ze(E): 132 ppmR1270: 62 ppmR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR32: 289 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR410A: 266 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR454B: 161 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
Žlutá: min. vlhkost při 43 °CR1234ze(E): 165 ppmR1270: 115 ppmR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR32: 459 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR410A: 540 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR454B: 250 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.124 Kilogram
Čistá hmotnost0.095 Kilogram
Objem0.156 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428870191
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm