Danfoss logo
Sight glass, SGP 16 I_014L0026, 014L0174, 014L0265

SGP 16 N, Průhledítko, Flérový, 16 mm, Flérový, 16 mm

014L0174

Typ vstupního připojení: Flérový, Velikost přípojky [mm]: 16, Typ výstupního připojení: Flérový, Výstup - rozměr [mm]: 16, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 36

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
Chladiva bez obsahu olejeR1234ze(E)R134aR513AR515B
Chladiva schválená ULR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744
Chladivo (Chladiva)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744
Další dokumentace RoHSSaudi Arabia RoHS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Jméno souboru schválení ULOZN. UKAZATEL KAPALINY 76H4
Jméno souboru se schválenímOZN. UKAZATEL KAPALINY 76H4
Kompatibilita mazivAplikace bez oleje
Material DescriptionSGP 16 N Sight Glass M/36
Materiál přípojekMosaz
Materiál tělaMosaz
Max. provozní tlak [bar]52.0 bar
Max. provozní tlak [psig]754 psig
Množství na formát balení36 pc
Název produktuPrůhledítko
Příslušenství produktuObecné příslušenství
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaPrůhledítka
SchváleníCERTIFIKOVÁNO C UL USEAC
SCIP dossier no.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dossier product nameSG & SGP with indicator
ServisovatelnýNe
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]175 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-58 °F
Totožný výrobek014L0159
Typ vstupního připojeníFlérový
Typ výrobkuSGP 16 N
Typ výstupního připojeníFlérový
Ukazatel vlhkostiUkazatel N
Uložení bateriíNo
Velikost přípojky [mm]16.00 mm
Velikost přípojky [palce]5/8 in
Velikost výstupní přípojky [palce]5/8 in
Vstup Interní/ExterníVnitřní
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výstup - rozměr [mm]16.00 mm
Výstup Interní/ExterníExterní
Zelená: max. vlhkost při 25 °CR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR410A: 66 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
Zelená: max. vlhkost při 43 °CR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR410A: 135 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm
Žlutá: min. vlhkost při 25 °CR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR410A: 266 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
Žlutá: min. vlhkost při 43 °CR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR410A: 540 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.324 Kilogram
Čistá hmotnost0.307 Kilogram
Objem0.283 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428818919
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm