Danfoss logo
Sight glass, SGI 10s_014-0126, 014-0155, 014-0202

SGN 10s, Průhledítko, Pájení, ODF, Pájení, ODM

014-0202

Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Typ výstupního připojení: Pájení, ODM, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 25
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: SG / SGP

Doporučená náhrada: 014L0202

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chladiva bez obsahu olejeR134aR513A
Chladivo (Chladiva)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Kompatibilita mazivAplikace bez oleje
Material DescriptionSGN 10S MP - 80
Materiál přípojekMěď
Materiál tělaMosaz
Max. provozní tlak [bar]35.0 bar
Max. provozní tlak [psig]500 psig
Množství na formát balení25 pc
Název produktuPrůhledítko
Příslušenství produktuNe
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaPrůhledítka
Rozsah teploty [°C] [max.]80 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-50 °C
SCIP dossier no.323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Vlastnosti
Hodnota
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Teplotní rozsah [°F] [Max]175 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-58 °F
Typ vstupního připojeníPájení, ODF
Typ výrobkuSGN 10s
Typ výstupního připojeníPájení, ODM
Ukazatel vlhkostiUkazatel N
Uložení bateriíNo
Velikost přípojky [palce]3/8 in
Velikost výstupní přípojky [palce]3/8 in
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Zelená: max. vlhkost při 25 °CR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
Zelená: max. vlhkost při 43 °CR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm
Žlutá: min. vlhkost při 25 °CR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
Žlutá: min. vlhkost při 43 °CR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.104 Kilogram
Čistá hmotnost0.089 Kilogram
Objem0.143 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702422106876
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm