Danfoss logo
Sight glass, SGI 19s_014-0047, 014-004766, 014-0185

SGN 19s, Průhledítko, Pájení, ODF, 19 mm, Pájení, ODF, 19 mm

014-0185

Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Velikost přípojky [mm]: 19, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Výstup - rozměr [mm]: 19, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 28

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chladiva bez obsahu olejeR134aR513A
Chladivo (Chladiva)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Kompatibilita mazivAplikace bez oleje
Material DescriptionSGN 19S MP - 48
Materiál přípojekMěď
Materiál tělaMosaz
Max. provozní tlak [bar]35.0 bar
Max. provozní tlak [psig]500 psig
Množství na formát balení28 pc
Název produktuPrůhledítko
Příslušenství produktuNe
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaPrůhledítka
SCIP dossier no.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dossier product nameSG & SGP with indicator
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Vlastnosti
Hodnota
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]175 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-58 °F
Typ vstupního připojeníPájení, ODF
Typ výrobkuSGN 19s
Typ výstupního připojeníPájení, ODF
Ukazatel vlhkostiUkazatel N
Uložení bateriíNo
Velikost přípojky [mm]19.00 mm
Velikost přípojky [palce]3/4 in
Velikost výstupní přípojky [palce]3/4 in
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výstup - rozměr [mm]19.00 mm
Zelená: max. vlhkost při 25 °CR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
Zelená: max. vlhkost při 43 °CR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm
Žlutá: min. vlhkost při 25 °CR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
Žlutá: min. vlhkost při 43 °CR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.266 Kilogram
Čistá hmotnost0.249 Kilogram
Objem0.277 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702422103714
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm