Průhledítko, LLG 740 F
2512+081
Typ výrobku: LLG 740 F, Zařízení: Adaptér průhledítka, Max. provozní tlak [bar]: 25, Teplotní rozsah [°C]: -50 - 30, Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1
2512+081
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Chladivo (Chladiva) | R717 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Kategorie | Art. 4, par. 3 |
| Material Description | LLG 740 F LIQUID LEVEL GLASS |
| Max. provozní tlak [bar] | 25.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 363 psig |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | Průhledítko |
| Popis produktu | Snímače hladiny kapaliny |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Průhledítka |
| Schválení | EAC |
| SCIP dossier no. | ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier product name | LLG |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Sigth glass length [mm] | 740 mm |
| Skupina kapaliny | 1 |
| Spojeno | 1 zadní a 2 přední |
| Temperature range [°C] [max] | 30 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 86 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | -58 °F |
| Typ výrobku | LLG 740 F |
| Uložení baterií | No |
| Zařízení | Adaptér průhledítka |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 20.894 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 18.022 Kilogram |
| Objem | 52.055 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428198981 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |