Danfoss logo
LLG 590 F - 2512+080

Průhledítko, LLG 590 F

2512+080

Typ výrobku: LLG 590 F, Zařízení: Adaptér průhledítka, Max. provozní tlak [bar]: 25, Teplotní rozsah [°C]: -50 - 30, Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chladivo (Chladiva)R717
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionLLG 590 F LIQUID LEVEL GLASS
Max. provozní tlak [bar]25.0 bar
Max. provozní tlak [psig]363 psig
Množství na formát balení1 pc
Název produktuPrůhledítko
Popis produktuSnímače hladiny kapaliny
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaPrůhledítka
SchváleníEAC
SCIP dossier no.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product nameLLG
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Sigth glass length [mm]590 mm
Skupina kapaliny1
SpojenoLLG 185 + LLG 335
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]86 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-58 °F
Typ výrobkuLLG 590 F
Uložení bateriíNo
ZařízeníAdaptér průhledítka

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost19.012 Kilogram
Čistá hmotnost17.47 Kilogram
Objem41.421 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428198998
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm