Průhledítko, LLG 995 S
2512+060
Typ výrobku: LLG 995 S, Zařízení: SNV-ST, Max. provozní tlak [bar]: 25, Teplotní rozsah [°C]: -10 - 100, Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1
2512+060
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Chladivo (Chladiva) | R717 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Kategorie | Art. 4, par. 3 |
| Material Description | LLG 995 S LIQUID LEVEL GLASS |
| Max. provozní tlak [bar] | 25.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 363 psig |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | Průhledítko |
| Popis produktu | Snímače hladiny kapaliny |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Průhledítka |
| Schválení | EAC |
| SCIP dossier no. | ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier product name | LLG |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Sigth glass length [mm] | 995 mm |
| Skupina kapaliny | 1 |
| Spojeno | LLG 185 + LLG 740 |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 212 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | 14 °F |
| Typ výrobku | LLG 995 S |
| Uložení baterií | No |
| Zařízení | SNV-ST |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 38 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 26.34 Kilogram |
| Objem | 88.526 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428200219 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |